Descargar documento () de 20
Reserva de energía (SAI)

SAI Eaton 9PX Marina

El Eaton 9PX es el primer SAI en su clase que proporciona factor de potencia unitario (VA=W). Ofrece un 11% más de potencia que cualquier otro SAI. Con certificado Energy Star, el SAI 9PX Marine proporciona el nivel de eficiencia más alto para reducir los costes energéticos y de refrigeración.
Potencia nominal
1,5 y 3 kW
Topología
Online
Formato
Rack/Torre

Diseñado para entornos marinos e instalaciones en alta mar

Con placas tropicalizadas y compatibilidad con entornos de alta temperatura, el 9PX Marine está diseñado para entornos marinos e instalaciones en alta mar. 9PX Marine es un SAI con aprobación DNV-GL.

Más energía

Eaton 9PX es el primer SAI en su clase que proporciona factor de potencia unitario (VA=W). Proporciona un 11 % más de potencia que cualquier otro SAI, pudiendo alimentar más servidores con los mismos valores de VA y factores de potencia más bajos.

Eficiencia energética

Certificado con Energy Star, el SAI Eaton 9PX Marine proporciona el nivel de eficiencia más alto para reducir los costes energéticos y de refrigeración. 9PX Marine puede medir el consumo de energía hasta los grupos de salida gestionables. Los valores de kWh pueden ser controlados usando la pantalla LCD o el software Intelligent Power de Eaton.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close