Descargar documento () de 20
Conectividad en red para entornos IT

Tarjeta de red Eaton Gigabit

Las tarjetas de conectividad aumentan la protección que da el SAI, al informar a los usuarios de problemas y proteger la continuidad del negocio a base de permitir funciones como apagado de servidores, recuperación frente a desastres y migración de máquinas virtuales.

Liderando la ciberseguridad

La primera tarjeta de gestión de red con certificación UL 2900-2-2 de ciberseguridad.

Cómodo interfaz web

Control de la empresa en tiempo real desde cualquier navegador
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones técnicas

 

FUNCIÓN

 

 

Comunicaciones Web/SNMP

 

 

 

SAIs CON SOPORTE

 

 

 

5SC Rack y Rack, 5P, 5PX, 9PX, 9SX, 9E, 93E, 91PS, 93PS, 93PM

 

 

 

COMPATIBLE CON

 

 

 

SNMP v1 y v3 e IP v4 y v6

 

 

 

REFERENCIA

 

 

 

Network-M2

 

 

 

PROTOCOLOS SOPORTADOS POR LA TARJETA DE RED EATON GIGABIT

 

 

 

Gigabit ETHERNET, 10/100/1000 Mbits, auto-negociación, HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS DHCP CLI, SSH, ARP 

 

 

 

TIPO DE RANURA DE SAI

 

 

 

Mini-slot

 

 

 

SOPORTE DE RED

 

 

 

Ethernet 10/100/1000BaseT

 

 

 

CONTROL DE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD

 

 

 

 

 

 

SOPORTE DE SOFTWARE

 

 

 

Intelligent Power Manager 1.61 y superior, Intelligent Power Protector 1.61 y superior, cualquier Sistema de Administración de Red (NMS) compatible con SNMP

 

 

 

MIBs SOPORTADAS

 

 

 

MIB II - MIB IETF estándar de SAIS (RFC 1628) -Eaton PowerMib

 

 

 

S/O CON SOPORTE PARA EL APAGADO

 

 

 

Microsoft Windows, UNIX y Linux

 

 

 

APOYO EN EL IDIOMA LOCAL

 

 

 

Inglés, francés, alemán, italiano, español, chino simplificado, chino tradicional, japonés

 

 

 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

 

 

 

0 a 40° C

 

 

 

HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO

 

 

 

90% RH máx. sin condensación

 

 

 

ALIMENTACIÓN ENTRADA

 

 

 

5 V - 12 V

 

 

 

CONSUMO DE CORRIENTE

 

 

 

500/1000 mA máx. dependiendo del SAI

 

 

 

DIMENSIONES Al. x An. x Pr.

 

 

 

132 x 132 x 57 mm

 

 

 

PESO

 

 

 

70 g

 

 

 

REGULACIONES

 

 

 

Igual que el SAI

 

Descargar enlaces
X
Download Close