Enlaces rápidos
Los modelos ePDU G3 con medición de entrada permiten medir el nivel de fase y derivación para un equilibrio eficaz de la carga, sin conmutación. Los modelos incluyen un grado de precisión para la facturación de Clase 1 IEC (1 %), un display con pantalla de píxeles LCD sustituible en caliente para la medición y que muestra V, W, A y kWh, así como la capacidad de conectar en cadena hasta 8 ePDU para compartir la misma conexión de red y dirección IP.