Enlaces rápidos
Integre los datos del sistema SAI en un sistema existente de automatización industrial o de gestión de edificios utilizando una tarjeta Eaton Modbus RTU X-Slot. Permita la monitorización remota en tiempo real de la información clave sobre el estado del SAI con este dispositivo de conectividad, que cuenta con una X-slot integrada y una conexión de red RS-485.
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
Copiado al portapapeles
Se necesitan un mínimo de dos elementos para utilizar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.
Modbus / Instalación
X-Slot
BladeUPS, 9315, 9355, 9390, 9395, 9395P, 9155
103005425-5591 |