Descargar documento () de 20
Sistemas

Evacuación adaptativa - Unidad de control del sistema de evacuación del edificio

Unidad de control de evacuación adaptable para el montaje en la pared con fuente de alimentación integrada alimentada por batería o para el montaje en unidades ZB-S/18-AE con técnica de bucle para el control de luminarias de señalización de salida adaptable direccionables con tecnología de 230V / 216V AC/DC para sistemas de iluminación de seguridad según DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 y V DIN VDE 0108-100.

Con dispositivo de comprobación automática y supervisión de la comunicación del bus de bucle y visualización individual del estado y el nombre de la conexión del BUS de bucle por cada luminaria GuideLed DXC.

Tecnología AE-CU
Respuesta activa a situaciones de peligro siempre cambiantes
Configuración descentralizada
Controla hasta 240 señales de salida GuiedeLed DXC
Autodirección
Instalación y puesta en marcha simplificada de la señal de salida GuideLed DX/DXC

Características

  • La ruta de escape se adapta continuamente al riesgo- AE-CU para el control adaptativo de hasta 240 luminarias GuideLed DXC
  • Cuatro líneas de bucle resistentes al cortocircuito y al circuito abierto con 60 luminarias GuideLED DXC cada una
  • Dos escenarios libremente programables para la evacuación del edificio, suministrados de fábrica integrados
  • Más de dos escenarios bajo petición
  • Se puede conectar un máximo de seis sistemas ZB-S/US-S por AE-CU. Más de seis sistemas ZB-S bajo pedido
  • Ajuste automático de direcciones por software de todas las luminarias GuideLed DXC para el control de escenarios

De la vía de evacuación estática a la adaptativa

Sobre la base de décadas de experiencia en el suministro de sistemas de seguridad vital, y en particular de tecnologías de iluminación de emergencia, el Sistema de Evacuación Adaptativa de Eaton permite evacuaciones más rápidas, seguras y ágiles, en particular cuando se despliega junto con una solución de alarma de voz y megafonía que proporciona orientación adicional.

Una vez instalado, el sistema se programa con una serie de posibles vías de salida. A partir de la información procedente de los circuitos cerrados de televisión (CCTV), de los sistemas de detección de incendios y de otros dispositivos que señalan la naturaleza y la ubicación de un peligro, se puede seleccionar la vía más segura y rápida para los ocupantes, y se ofrece a un operador del sistema designado dentro del edificio la oportunidad de aceptar o rechazar esta recomendación, de modo que los ocupantes puedan ser dirigidos en consecuencia.

A diferencia de los sistemas «activos» y «dinámicos», la tecnología de Eaton es totalmente adaptable y sus instrucciones pueden ser modificadas en tiempo real. Ha sido ampliamente probada y cumple con los requisitos normativos actuales, aunque la tecnología es tan novedosa que aún no se han definido completamente las normas.

Guía de ruta de escape estática

Las luminarias de señalización de salida designan la vía de escape del edificio siempre en la misma dirección, independientemente de una situación de peligro.

eaton-ceag-el-cps-static.png

Guía de rutas de escape dinámicas

Las luminarias de señalización de salida bloquean las vías de escape inseguras en situaciones de evacuación, guiando así a quienes huyen del edificio por las vías de escape seguras.

eaton-ceag-el-cps-dynamic.png

Guía de ruta de escape adaptable

Las luminarias de señalización de salida bloquean las rutas de escape inseguras y las liberan tan pronto como vuelven a ser seguras. Esto permite responder con flexibilidad a las situaciones de peligro dinámico (por ejemplo, en caso de incendio o atentado).

eaton-ceag-el-cps-adaptive.png

Conozca la innovadora luminaria de señalización de salida GuideLed Adaptive Evacuation

La luminaria LED de señalización de salida GuideLed DXC cumple las normas alemanas/europeas EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 y DIN EN 1838, con la función adicional de mostrar una X roja para indicar que una zona está cerrada o bloqueada.

Convertidor LED especial con módulo de monitorización integrado para la monitorización de una luminaria con interruptores de dirección de 20 dígitos e interfaz de bus integrada para la conexión directa al sistema de Evacuación Adaptativa de Eaton con el uso de la AE-CU de EATON a través de una línea de datos.

GuideLedDXC_animated_1.gif

Evacuación más segura sin necesidad de cableado adicional

Gracias al tendido separado de los cables de los circuitos finales de 230 V y de la línea de bus de bucle de 24 V a las luminarias de señalización de salida GuideLed DXC adaptativas, es posible el funcionamiento híbrido de las luminarias de señalización de salida estáticas y adaptativas, así como la integración de las luminarias de escape y las luminarias para la iluminación general en el mismo circuito.

Tecnología de bus de bucle resistente a los cortocircuitos y a los circuitos abiertos

El panel de control de Evacuación Adaptativa cuenta con tecnología de bus de bucle resistente a los cortocircuitos y a los circuitos abiertos. Esto significa que no es necesario el enrutamiento de cables E30 de la línea de bus de bucle porque estos son a prueba de fallos con el primer caso de fallo.

Dos formas de instalar el sistema de Evacuación Adaptativa

eaton-ceag-el-cps-zb-s-adaptive-evacuation-close-up.png

Variante de instalación AE-CU-E

Unidad de control de evacuación adaptable para el montaje en unidades ZB-S/18-AE con técnica de bucle para el control de luminarias de señalización de salida adaptable direccionable con tecnología de 230V / 216V AC/DC para sistemas de iluminación de seguridad según DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 y V DIN VDE 0108-100.
eaton-ceag-el-cps-adaptive-wall.png

Carcasa mural AE-CU-W

Unidad de control de evacuación adaptable para el montaje en la pared con fuente de alimentación integrada alimentada por batería mediante la técnica de bucle para controlar las luminarias de señalización de salida adaptable direccionables con tecnología de 230V / 216V AC/DC para sistemas de iluminación de seguridad según DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 y V DIN VDE 0108-100.

Vea el resto de los sistemas Eaton, uno de los proveedores de iluminación de emergencia líderes del mundo

Sistemas de iluminación de emergencia Eaton, más de 50 años de experiencia en evacuación segura

Nuestros productos, fiables y de alta calidad, son reconocidos en todo el mundo. La pasión y la experiencia de nuestros empleados garantizan soluciones integrales y orientadas al futuro, así como un grado elevado de satisfacción de los clientes.
Especificaciones

Montaje en pared AE-CU-W Detalles de pedido

Código de pedido Descripción
40071361359 AE-CU-W, Carcasa de pared para montaje en superficie o empotrado

Especificaciones técnicas para montaje en pared (AE-CU-W)

Tensión nominal primaria 230 V AC +10 %, -15 %
Corriente nominal primaria 75 mA
Frecuencia nominal 50 Hz
Grado de protección IP 30
Clase de aislamiento I
Temperatura ambiente desde -5 ºC hasta +40 ºC
Tensión nominal secundaria 18,5 V - 29,5 V
Batería 2 x 12 V / 12 Ah
Corriente máxima de la batería 3,5 A
Característica de carga Tensión constante con compensación de temperatura
Tiempo mínimo de alimentación de reserva 30 h
Peso (con baterías): 14 kg
Dimensiones Al. x An. x Pr. (mm) 395 x 495 x 180
Material de envolvente básico Chapa de acero con recubrimiento de polvo
Material de la parte delantera Plástico
Entradas  
Bucle dirigible 4
Escenario de entradas activas 2 (más a petición)
Longitud máxima del anillo 2.000 m / I(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm
Número máximo de luminarias GuideLed DX/DXC por bucle 60
Salidas:  
Contacto de conmutación de potencial cero 2
Carga de contacto 24 V / 1 A
Fusible 1,35 A

Variante de instalación (AE-CU-E) Detalles de pedido

Código de pedido Descripción
40071361360 *AE-CU-E, variante de instalación para ZB-S/18-AE
*nota: no apto para sistemas AT-S+ y LP-STAR

Variante de instalación (AE-CU-E) Especificaciones técnicas

Tensión nominal primaria 28,5 V/DC
Corriente nominal primaria 4,2 A
Grado de protección IP 20
Clase de aislamiento I
Temperatura ambiente desde -5 ºC hasta +40 ºC
Tensión nominal secundaria 18,5 V - 29,6 V
Peso   8 kg
Dimensiones Al. x An. x Pr. (mm) 200 x 500 x 190
Material Chapa de acero con recubrimiento de polvo
Entradas  
Bucle dirigible 4
Escenario de entradas activas 2 (más a petición)
Longitud máxima del anillo 2.000 m / I(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm
Número máximo de luminarias GuideLed DX/DXC por bucle 60
Salidas:  
Contacto de conmutación de potencial cero 2
Carga de contacto 24 V / 1 A
Fusible 1,35 A
Descargar enlaces
X
Download Close