Descargar documento () de 20
Productos de carga de vehículos eléctricos

Gestor de la red de carga

Eaton facilita el despliegue, la gestión y la carga de vehículos eléctricos (VE), tanto si gestiona una flota como si se trata de propiedades residenciales o instalaciones comerciales. Con nuestra nueva plataforma de software Charging Network Manager (gestor de red de recarga), puede monitorizar y optimizar toda su infraestructura para vehículos eléctricos desde un panel intuitivo:

  • Supervisar las ubicaciones y estaciones de recarga
  • Permitir el acceso y control de los conductores
  • Monetización de la recarga de vehículos eléctricos
  • Reduzca costes con la gestión de la carga 

Control total para un mantenimiento sin fisuras

El gestor de red de carga de Eaton permite el mantenimiento sin interrupciones de las estaciones de carga de VE con configuraciones de notificaciones, capacidades de resolución de problemas de estaciones de carga remotas, capacidades de actualización remota y reinicio remoto de estaciones de carga de VE.

Capacidades avanzadas de datos estadísticos

Los operadores de redes de estaciones de recarga de VE pueden acceder fácilmente a los datos para hacer un seguimiento del consumo de energía y del estado de las estaciones de recarga de VE, seleccionar los métodos de pago adecuados según sus necesidades, acceder a estadísticas de uso y mucho más.

Opciones de back-end y front-end con etiqueta blanca

Eaton Charging network manager back y front-end es personalizable para grandes instalaciones (bajo petición).
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Plataforma
En la web evcharging.eaton.com
Operador del punto de carga
  • Gestión de operadores, estaciones de recarga de VE y usuarios
  • Configuración de la estación de recarga de VE: modelo, versión de firmware, tipos de enchufe y capacidad
  • Creación de perfiles de usuario, derechos de acceso asociados y políticas de facturación
  • Notificación de sesiones y transacciones de cobro
  • Cuadro de mandos con estadísticas de uso
Diagnóstico y localización remota de averías
  • Acceder a un cuadro de mandos
  • Seguimiento del mal funcionamiento de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos
  • Configurar notificaciones por correo electrónico
  • Reiniciar, iniciar o detener una carga
  • Actualizar parámetros y configuraciones
  • Gestionar el firmware y sus actualizaciones
Gestión de los pagos de las sesiones de tarificación
  • Itinerancia directa
  • Establecer la itinerancia entre operadores
  • Métodos de pago
  • Normas financieras
Normativas
Protocolos de comunicación compatibles OCPP 1.6J, Box Proxy
Protocolo de comunicación para itinerancia  OICP
Descargar enlaces
X
Download Close