Los filtros de alta presión de la serie HPP tienen un colector superior y son ideales para una presión de funcionamiento de hasta 315 bar (4568 psi). Están enganchados con brida a la superficie de montaje. Disponen de válvulas de derivación e inversión.
| Temperatura de funcionamiento: | De –10 °C a +80 °C (de +14 °F a +176 °F) |
| Medio de funcionamiento | Aceite mineral, otros medios a solicitud |
| Presión de servicio máxima: | 315 bar (4568 psi) |
| Presión de ensayo: | 450 bar (6525 psi) |
| Conexión de proceso: | Montado en colector |
| Material de envolvente: | Acero en C |
| Material de sellado: | Nitrilo (NBR) o Viton (FPM), otros materiales a solicitud |
| Posición de montaje: | Vertical |