Las hojas de filtración en profundidad BECOPAD prémium de Eaton están fabricadas con celulosa, que se caracteriza por una alta pureza, resistencia y alto rendimiento para un excelente color y fidelidad al sabor, que no necesita componentes minerales ni siquiera para eliminar microbios. Las hojas de filtración en profundidad BECOPAD ofrecen una resistencia química excepcionalmente alta tanto en aplicaciones alcalinas como ácidas.
Aplicaciones:
Industrias:
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
| Tipo | Número de artículo | Tasa de retención nominal µm |
Caudal de agua: △p = 14,5 psi gpm/ft2 (△p = 100 kPa l/m2/min) |
| BECOPAD 115C | Q2C11 | 0,1-0,2 |
0,6 (26) |
| BECOPAD 120 | Q2112 | 0,1-0,3 |
1,3 (54) |
| BECOPAD 170 | Q2117 | 0,2-0,4 |
1,9 (77) |
| BECOPAD 220 | Q2122 | 0,3-0,5 |
2,5 (100) |
| BECOPAD 270 | Q2127 | 0,5-0,7 |
3,3 (135) |
| BECOPAD 350 | Q2135 | 0,7-1,0 |
3,9 (160) |
| BECOPAD 450 | Q2145 | 1,0-2,0 |
7,4 (300) |
| BECOPAD 550 | Q2155 | 2,0-3,0 |
14,0 (570) |
| BECOPAD 580 | Q2158 | 8,0-10,0 |
87,6 (3571) |