Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*
Elementos filtrantes hidráulicos

EasyFit

La línea EasyFit de elementos de intercambio de Eaton está diseñada para ajustarse en muchos sistemas de filtración líderes del mercado. Con una base de datos de más de 50 000 números de pieza, Eaton tiene una solución que satisface las necesidades de los clientes.

Una extensa serie de tamaños, especificaciones y material para aplicaciones hidráulicas, lubricantes y de otros fluidos convierte a Eaton en su única fuente de elementos filtrantes.

Los elementos filtrantes de intercambio de Eaton tienen una alta capacidad de retención de suciedad para garantizar la eficiencia filtrante y una larga vida útil incluso en diferencias de alta presión.

Material filtrante
Gama extensa
Disponible para
Baja presión y alta resistencia a la presión

Características Principales

  • Reduce el tiempo de inactividad de los equipos
  • Minimiza los riesgos para la seguridad e impide todo fallo relacionado con la contaminación
  • Aumenta la duración de los componentes del sistema, mejora la rentabilidad del funcionamiento y reduce los costes de mantenimiento

Los siguientes materiales filtrantes y plegados están disponibles:

  • Estructura de varias capas con fibra de microvidrio
  • Malla de alambre de acero inoxidable
  • Fibra de acero inoxidable
  • Disponibles varios materiales y coeficientes de filtración.

Máxima presión diferencial dependiendo del material filtrante
y la aplicación disponibles para:

  • Baja resistencia a la presión con 145 psi (10 bar),
    232 psi (16 bar) o 435 psi (30 bar)
  • Alta resistencia a la presión con 2320 psi (160 bar)
    o 3045 psi (210 bar)
Eaton combina ventas, ingeniería, fabricación,
servicio de atención al cliente y asistencia a ventas técnicas en un único
objetivo empresarial concentrado: Proporcionar a nuestros clientes
soluciones de filtración óptimas
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close