Enlaces rápidos
Los elementos filtrantes de línea de retorno 01.NR cumplen la norma DIN 24550-4 y son ideales para usar en filtros de línea de retorno para reducir la contaminación del aceite.
La amplia gama de elementos filtrantes de Eaton proporcionan un funcionamiento sin inconvenientes a la hora de filtrar fluidos abrasivos, lubricantes de refrigeración o fluidos basados en agua y se han diseñado para cumplir con los requisitos de clase de limpieza. Eaton puede realizar análisis de fluidos en las instalaciones del cliente o en nuestro laboratorio para determinar el mejor elemento filtrante para sus requisitos de sistema hidráulico y de lubricación.
Los elementos 01.NR también están disponibles en versión Twinfil.
Beneficios:
Industrias:
Aplicaciones:
01.E Presión
01.NL
CCS 5
DU
LF
Cuatro es el número máximo de elementos en la herramienta de comparación.
Su búsqueda "" no coincidió con ningún documento o producto.
Copiado al portapapeles
Se necesitan un mínimo de dos elementos para utilizar la herramienta de comparación.
Sorry, we can't get that information right now.
| Tipo de elemento filtrante |
Elementos filtrantes de la línea de retorno según DIN 24550-4 |
| Serie | 01.NR |
| Tamaño nominal | 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000 |
| Grado de finura de filtro |
3 VG, 6 VG, 10 VG, 16 VG, 25 VG 10 API, 25 API 10 G, 25 G, 40 G, 80 G |
| Material filtrante | VG = Forro de fibra de vidrio API = Forro de fibra de vidrio G = Malla de alambre de acero inoxidable |
| Resistencia Δp |
10 = 10 bar (145 psi) |
| Diseño | B = Doble extremo abierto |
| Material de material |
P = Nitrilo V = Viton, otros previa solicitud |
| Especificaciones | - = Elementos estándar IS06 = HFC y aplicaciones de poliglicol IS07 = aplicaciones NH3, VA = Aceite con alto contenido de agua |
| Tamaños nominales | 63 – 1000 (10 bar/145 psi) |