Descargar documento () de 20
Dispositivos Edge y gateways IoT

Gateways IoT NubisNet

Las gateways IoT NubisNet® son un componente central de la oferta IoT de Eaton. Una vez recogidos los datos de la máquina o la planta a través de componentes inteligentes, como el interruptor electrónico de protección del motor PKE, la pasarela IoT se encarga de la transferencia rápida y segura de los datos a la nube. En función de las necesidades locales, los usuarios pueden elegir entre una versión LAN, WLAN y LTE de la pasarela. Las pasarelas IoT ofrecen funcionalidad de edge PLC y transferencia de datos segura.

Las pasarelas NubisNet IoT de Eaton son adecuadas para aplicaciones industriales y pueden utilizarse en combinación con nuestros productos de software Brightlayer Industrial para la monitorización remota y la alarma inteligente. Una combinación ideal para digitalizar máquinas, plantas y procesos. Las pasarelas también pueden conectarse a cualquier nube de terceros que soporte MQTT.

Seguro:
Transferencia segura de datos a la nube
Flexible:
Gateways LAN, WLAN y LTE disponibles
Preparado para el futuro:
Implantación modular gracias a las interfaces estándar

Características Principales

  • Transferencia cibersegura de datos a la nube mediante protocolos estándar (MQTT)
  • Instalación y puesta en marcha fáciles y rápidas que puede realizar el propio usuario
  • Mantenimiento remoto con Open VPN Client
  • Buffering de datos en caso de interrupción de la red
  • Suministro de datos de posición geográfica (sólo LTE)
  • Diferentes tipos de pasarela para mercados globales y una amplia variedad de aplicaciones
Eaton NubisNet IoT Gateway LAN right side

Gateway LAN

Una gateway rentable para la instalación fija en sistemas con conexión Ethernet.

Conectividad del bus de campo: 

  • Modbus RTU (serie)
  • Modbus TCP (Ethernet)
  • Cliente OPC-UA

Interfaces integradas:

  • Cliente OpenVPN

 

Eaton NubisNet IoT Gateway WLAN right side

Gateway WLAN

La gateway adecuada para sistemas con grandes extensiones sin cableado IT existente.

Conectividad del bus de campo: 

  • Modbus RTU (serie)
  • Modbus TCP (Ethernet)
  • Cliente OPC-UA

Interfaces integradas:

  • Cliente OpenVPN

 

Eaton NubisNet IoT Gateway LTE right side

Gateway LTE

La Gateway para aplicaciones móviles o para instalaciones sin utilizar la red IT local.

Conectividad del bus de campo: 

  • Modbus RTU (serie)
  • Modbus TCP (Ethernet)
  • Cliente OPC-UA

Interfaces integradas:

  • Cliente OpenVPN

 

Antenas para pasarelas IoT

Para las pasarelas WLAN y LTE hay disponibles varias antenas diferentes que pueden seleccionarse en función del lugar en el que se instale la pasarela. La antena de varilla WLAN se monta directamente en la pasarela. Tiene un conector RP-SMA y puede inclinarse hasta 90 grados. La antena de varilla LTE se conecta mediante un conector SMA macho y también puede inclinarse. Además, es posible pedir una antena magnética y una antena de pared para la pasarela LTE, ambas con un grado de protección IP67. La antena LTE para montaje en pared es apta para su uso en interiores y exteriores y se conecta mediante un cable de 5 metros. La segunda alternativa a la antena de varilla LTE tiene una base magnética para poder montarla en cualquier carcasa metálica.

Ciberseguridad

El tema de la protección de los componentes industriales frente a los ciberataques no solo es relevante en lo que respecta a las pasarelas del IoT. En el white paper «Consideraciones de ciberseguridad para los sistemas eléctricos inteligentes» se describen los diferentes pasos que deben dar los usuarios para proteger los componentes de los ciberataques y cómo Eaton desarrolla productos seguros.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco