Descargar documento () de 20
Aparatos de mando y señalización y columnas luminosas

Columna de señalización compacta

La columna de señalización compacta de Eaton ofrece toda la funcionalidad esencial que cabe esperar de una columna de señalización pero en un sencillo diseño compacto. Su gran diseño totalmente integrado con un módulo de señalización acústico y un alto grado de protección, garantiza que la columna de señalización compacta pueda utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.

GRADO DE PROTECCIÓN
IP66, NEMA 4X
MODULOS ACÚSTICOS
Módulos acústicos integrados opcionales (>70db)
TENSIÓN DE ENTRADA
24V, 120V y 230V

Características Principales

  • Diámetro 61mm
  • 3 colores estándar (rojo, amarillo, verde)
  • 3 módulos base diferentes
  • Tensión: 24V, 120V y 230V
  • Conexión por medio de terminales push-in o M12 (modelo específico)
  • Tapa de lámpara de antracita
  • Proceso de pedido sencillo 

Tres opciones de montaje diferentes

Montaje estándar de 100mm
eaton-stack-light-compact-standard-mounting-new
Montaje mural 
eaton-stack-light-compact-wall-mounting-new
Montaje en orificio M22
eaton-stack-light-compact-hole-mounting
Las bases para montaje estándar y montaje en pared están equipadas con terminales push-in. Son una solución cómoda y eficaz para la instalación y el mantenimiento de las columnas de señalización. Ofrecen varias ventajas, como un cableado fácil y rápido, con una conexión fiable y segura. 
La variante de montaje en orificio, utiliza el orificio estándar de 22mm, provisto de un conector M12 para una instalación rápida.

LEDs sencillos e intuitivos

Los tres colores de LED, rojo, amarillo y verde se reconocen universalmente como señales de parada, precaución y avance. No requieren ninguna formación especial ni interpretación para comprender el significado de cada luz.

Señalización flexible y sencilla

La columna de señalización compacta está diseñada por expertos para mejorar el aspecto y la funcionalidad de máquinas de baja complejidad, cintas transportadoras y sistemas logísticos. Además, proporciona una orientación al cliente excepcional en edificios comerciales como aeropuertos y supermercados.

Robusta y segura

La columna de señalización compacta tiene un grado de protección IP66, por lo que puede utilizarse con seguridad en entornos severos y húmedos.

Configuración sencilla

El configurador le ayudará a seleccionar y combinar las distintas columnas de señalización con sólo unos pocos clics.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close