Descargar documento () de 20
Controlador lógico programable (PLC) y sistemas E/S

Controlador lógico programable modular XC200

Nuestra nueva generación de PLC modulares XC200 ofrece una solución flexible para las tareas de automatización estándar. Las diferentes versiones del dispositivo garantizan la solución de control adecuada para los requisitos específicos. Como parte de la familia XControl, el XC200 pertenece al nivel medio de los tres niveles de expansión de la cartera de PLCs de alto rendimiento de Eaton.

El nivel de E/S local de los dispositivos XC-204 puede ampliarse con hasta 16 módulos de E/S del sistema modular XN300. Las interfaces Ethernet independientes y las interfaces serie estándar adicionales permiten el funcionamiento en varias arquitecturas de sistemas, así como la integración de unidades de E/S remotas (XN300) y dispositivos de terceros.

Las funciones de control y regulación pueden implementarse de forma ideal y flexible en aplicaciones pequeñas y medianas dentro de la construcción de máquinas e instalaciones en serie con dispositivos de la gama de productos XC200.

Comunicación integrada
Interfaces Ethernet y de serie integradas
Flexible
Se puede ampliar con hasta 16 módulos de E/S
Preparado para el futuro
Varias opciones de conexión en red para los conceptos de la Industria 4.0

Características Principales

  • Programable con CODESYS 3
  • Interfaces Ethernet de 100Mbit/s con su propio adaptador de red, interfaces serie estándar, host USB y dos canales de entrada/salida digitales integrados
  • Cliente/servidor Modbus TCP, servidor OPC-UA, Ethernet IP, EtherCAT, CANopen, Modbus RTU
  • Visualización web en el estándar HTML5
  • Se puede ampliar con hasta 16 módulos de E/S del sistema XN300
  • Niveles de conexión enchufables (push-in & push )
  • Ahorro de espacio, diseño compacto y montaje sin herramientas

Las interfaces adecuadas para sus necesidades

Con la ampliación completa, las versiones del PLC XC200 disponen de dos interfaces Ethernet de 100 Mbit/s con adaptadores de red individuales que permiten diseñar una arquitectura de máquina segmentada. Esto facilita la integración de los dispositivos en las redes de máquinas y sistemas existentes. También se pueden ajustar los aspectos de seguridad y rendimiento. Los dispositivos de campo y las estaciones remotas de E/S XN300 también pueden integrarse fácilmente a través de interfaces Ethernet, CAN o RS485.

Visualización en el estándar HTML5

Los controladores XC-204 cuentan con un servidor web integrado que facilita la visualización remota en dispositivos móviles como PCs, tablets y smartphones. De este modo, siempre tendrá una visión general del estado de su equipo y podrá controlar las funciones de forma flexible desde casi cualquier lugar.

Perfectamente expandido

Las soluciones de sistemas compactos pueden implementarse fácilmente en combinación con la gama de E/S XN300. El montaje del PLC modular XC-204, con hasta 16 módulos de E/S en carril DIN, puede realizarse sin necesidad de herramientas, mientras que el conector push-in permite premontar el nivel de conexión. Todo ello se debe a un ingenioso diseño de carcasa y montaje.

Sistema de XControl

Benefíciese del enfoque sistémico del sistema XControl de nueva generación. Los PLC modulares XC-104, -204 y -303, dotados de interfaces versátiles, pueden ampliarse de forma ideal con el sistema de E/S XN300 y las correspondientes pasarelas CAN y EtherCAT para formar una solución de sistema para aplicaciones de tamaño pequeño y mediano. Además, la instalación, el cableado y la programación de este moderno sistema ahorran tiempo y son increíblemente sencillos.

Soluciones de Software XControl

CODESYS 3 se utiliza para programar las funciones de control y visualización de la serie de productos XC100. Los programas ya creados pueden importarse rápida y fácilmente mediante una memoria USB.
eaton-xn300-assist-logo-wide.jpg
Asistente XN300 le ayudará a poner en marcha e instalar los dispositivos. El manejo de la herramienta de software es cómodo y ahorra tiempo. El white paper puede descargarse gratuitamente.
eaton-logo-linux-wide.jpg
La plataforma Eaton Embedded Linux con expansión en tiempo real y el tiempo de ejecución CODESYS forman el núcleo del software de los productos. El sistema es especialmente fiable y sus funciones se desarrollan constantemente.

Un solución de seguridad por diseño de Eaton

La filosofía «seguridad por diseño» de Eaton garantiza que nuestros productos cumplen con un riguroso proceso de ciberseguridad, requisitos y normas de prueba. Nuestros expertos cibernéticos cumplen y superan las competencias reconocidas por las organizaciones internacionales de normalización. Nuestros procesos de ciberseguridad y ciclo de vida de desarrollo seguro están integrados en el desarrollo de productos y guían a nuestros laboratorios y equipos de adquisición y diseño como base de innovación. Y nuestros procedimientos de ensayo personalizados permiten asegurar que nuestros productos cumplen con los estándares de ciberseguridad de la industria. La ciberseguridad no es una idea de última hora; con la continua evolución de la complejidad de los sistemas, los escenarios de amenazas y las tecnologías, es un viaje sin fin. En Eaton, trabajamos duro para mantenemos a la vanguardia en lo que se refiere a las normas de la ciberseguridad.
199985_R

¡Pruebe el kit de inicio XC-204!

Código 199985

Este kit de inicio consta de los siguientes componentes:

• PLC modular XC-204 (tipo XC-204-C21-001), interfaz Ethernet 1x100 Mbit/s, 24 V DC 

• Módulo de E/S XN300 (tipo XN-322-8DIO-PD05), 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 24 V DC 

• Cable RJ45

• Licencia de software XSOFT-CODESYS

• Folleto XControl

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close