Descargar documento () de 20
Sistema de control y de distribución de energía de baja tensión

Calculadora de temperatura

Calcule tanto la disipación de calor como la de potencia de su aparamenta configurada y genere fácilmente la verificación del diseño para el aumento de temperatura de conformidad con la norma IEC / EN 61439. 

Descargar la calculadora de temperatura

Regístrese primero. Recibirá más instrucciones y un enlace para descargar el software por correo electrónico.

Genere una verificación de diseño para el incremento de la temperatura en cuestión de minutos

La calculadora de temperatura de Eaton está integrada en nuestro configurador xEnergy. Comience simplemente cargando la lista de materiales en la calculadora También puede cargar su propia lista de materiales.

El software calcula la pérdida de potencia de todos los circuitos, incluidos los conductores internos, basándose en las corrientes nominales de los circuitos principales. A continuación, se calcula el incremento de la temperatura en la aparamenta en función de la pérdida total de potencia con la corriente total de carga limitada a la corriente nominal de la instalación. También se calcula la pérdida de potencia de los conductores. 

Todos los cálculos se realizan de conformidad con la norma IEC / EN 61439.

 

Businessman with hands behind back

Perfectamente integrada con nuestro configurador xEnergy

Nuestro configurador gratuito xEnergy le permite presupuestar y diseñar la aparamenta de Eaton en cuestión de minutos. El software está optimizado para la gestión de proyectos y utiliza una sencilla función de arrastrar y soltar. Genere una lista de materiales para su proyecto que puede cargar directamente en la calculadora de temperatura.
Especificaciones

Características Principales

Calculado de conformidad con la norma IEC / EN 61439-1

  • 10.10.4.2: Instalación de un solo compartimento con refrigeración natural y corriente nominal InA no superior a 630 A
  • 10.10.4.3: Instalación con refrigeración natural y corriente nominal InA no superior a 1600 A

 

Ideal para proyectos

  • Totalmente integrado con nuestro configurador xEnergy: diseñe su aparamenta e importe los datos a la calculadora de temperatura
  • Las condiciones específicas de funcionamiento, como la temperatura ambiente y la reducción de potencia, se tienen en cuenta
Descargar enlaces

Descargar la calculadora de temperatura

Regístrese primero. Recibirá más instrucciones y un enlace para descargar el software por correo electrónico.
X
Download Close