Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*
Armarios de distribución finales

xComfort KLV

xComfort KLV es un armario de distribución compacto para montaje mural y rasante diseñada para aplicaciones residenciales y terciarias de pequeño tamaño. Además de una amplia gama de armarios de distribución de energía de 1 a 5 filas diseñados y homologados de conformidad con las normas IEC/EN 62208 y IEC/EN 60670-24, la serie también incluye envolventes multimedia e híbridas. En combinación con la consolidada gama de dispositivos modulares de conmutación y protección de Eaton y nuestro innovador configurador online, el sistema ofrece la solución perfecta para la distribución de energía conforme con la norma IEC/EN 61439-3 tanto para nuevas construcciones como para proyectos de renovación.
OPCIONES DE MONTAJE
pared hueca y empotrado
FILAS
1 a 5
MODELOS DISPONIBLES
energía, multimedia e híbrido

Características Principales

  • Funcionalidades destacadas

Componentes modulares que ofrecen mayor seguridad, calidad y versatilidad

Eaton ofrece una amplia gama de interruptores automáticos de alta calidad, proporcionando a los instaladores todo lo que necesitan para una fácil instalación o ampliación de los sistemas de distribución de energía. Gracias a la configuración inteligente de la aparamenta de protección del interior de la envolvente, el circuito de alimentación puede desconectarse de forma segura en caso de avería.

Armarios de distribución finales precableados, ¡la elección es suya!

Seleccione los dispositivos adecuados para su proyecto residencial y terciario entre una variedad de componentes estandarizados y envolventes vacías. Eaton le proporciona toda la información técnica que necesita para crear usted mismo la verificación del diseño en conformidad con la norma IEC/EN 61439-3. También puede elegir un armario de distribución final precableado. En este caso, Eaton le proporcionará un paquete de documentación que incluye una verificación detallada del diseño. Concéntrese en lo más importante y deje que Eaton se encargue del resto.

La normativa es nuestro punto fuerte

La envolvente vacía KLV de Eaton cumple con los requisitos de las normas IEC/EN 60670-24 y IEC/EN 62208 y, por lo tanto, está aprobado para su uso en montajes de baja tensión según la norma IEC/EN 61439-3.

Configurador en línea: diseñe sus propias configuraciones personalizadas

La serie xComfort KLV y nuestros dispositivos de conmutación y protección se basan en un diseño modular que le permite montar cualquier combinación que necesite. Además de una serie de armarios de distribución estándar precableados, Eaton también suministra configuraciones personalizadas bajo demanda. Si todavía no está seguro de qué tipo de armario de distribución es el más adecuado para usted, simplemente rellene nuestro configurador con función de pedido.

Armario de distribución de energía

La última generación de nuestra exitosa serie KLV ofrece ahora aún más flexibilidad. Hemos ampliado la serie añadiendo un nuevo armario de distribución de energía de 5 filas, empotrado y de pared hueca, con hasta 60 módulos (con 10 MU como reserva adicional), que también están equipados de serie con terminales enchufables combinados KSK ampliables. Además, los nuevos dispositivos cuentan con un 30 % más de espacio para el cableado en el lateral y un número significativamente mayor de regletas de bornes para optimizar la entrada de cables, así como el nuevo bloque de bornes N con tecnología plug-in para el montaje lateral dentro de una caja de pared o en un carril DIN. La gama actualizada ahora también cuenta con la opción de montaje en superficie APW. Gracias a la certificación como armario de distribución compacto según las normas IEC/EN 60670-24 (PD) e IEC/EN 62208, el armario de distribución de energía KLV de 5 filas es la opción ideal para proyectos tanto pequeños como grandes.

Armario de distribución multimedia

La serie xComfort KLV se ha ampliado para incluir un armario de distribución multimedia de 5 filas que también está disponible con puertas Wi-Fi. Gracias a esta puerta de diseño especial, la envolvente proporciona una mejor conexión inalámbrica en comparación con las puertas metálicas estándar. El armario de distribución multimedia cumple los requisitos de la norma IEC/EN 60670-24 para envolventes de uso general y la norma IEC/EN 62208.

Armario de distribución híbrido

Equipada con ventajas similares a las de los armarios de distribución energía y multimedia de KLV, la envolvente híbrida combina las funciones de ambos en un solo producto. Está disponible en versiones de 24 o 36 MU para aparatos de conmutación y protección, y cada envolvente contiene una unidad funcional independiente con una placa de montaje microperforada para aparatos multimedia. El armario de distribución híbrido cumple los requisitos de la norma IEC/EN 60670-24 para envolventes predeterminadas y de la norma IEC/EN 62208.

Opciones de entrega del proyecto

También ofrecemos la serie xComfort KLV en forma de paquetes de entrega de proyectos 4PR, que consisten en un paquete de un nivel y otro de dos niveles. Mientras que el paquete de un nivel incluye la configuración estándar que incorpora la caja mural, el paquete de dos niveles incluye opcionalmente las puertas/marcos de puerta estándar con inserción Wi-Fi y sistema de ventilación.

Nueva serie xComfort KLV de 5 filas

Obtenga más información sobre la serie xComfort KLV

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Especificaciones técnicas del xComfort KLV

Armarios de distribución de energía, vacíos

  • Versión de conformidad con la norma IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Grado de protección: IP30 (IK05)
  • Clase de protección II, totalmente aislado (DBO de energía)
  • Tensión nominal: 400 V AC
  • Material de la envolvente: poliestireno
  • Material de la puerta/marco: chapa de acero con recubrimiento en polvo
  • Color: blanco RAL 9016
  • Embarrado de carril DIN, chapa de acero galvanizado
  • Ensayo de incandescencia del filamento 850 °C (pared hueca), 650 °C (montaje empotrado)

Armarios de distribución multimedia, vacíos

  • Versión de conformidad con la norma IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (GP)
  • Grado de protección: IP30 (IK05)
  • Clase de protección II, totalmente aislado ( solo cuando se instalan dispositivos de clase II)
  • Tensión nominal: 230 V AC
  • Material de la envolvente: poliestireno
  • Material de la puerta/marco: chapa de acero con recubrimiento en polvo
  • Puerta Wi-Fi: chapa de acero con revestimiento de plástico especial
  • Color: blanco RAL 9016
  • Placa de montaje, chapa de acero galvanizado
  • Ensayo de incandescencia del filamento 850 °C (pared hueca), 650 °C (montaje empotrado)

Armarios de distribución híbridos, vacíos

  • Versión de conformidad con la norma IEC/EN 62208; IEC/EN 60670-24 (PD)
  • Unidad funcional para la distribución de energía: similar al DBO de energía
  • Unidad funcional de distribución multimedia: similar al DBO multimedia
  • Material de la envolvente: poliestireno
  • Material de la puerta/marco: chapa de acero, con recubrimiento en polvo con protección anticorrosiva
  • Color: blanco RAL 9016
  • Puerta Wi-Fi: chapa de acero con revestimiento de plástico especial
  • Embarrado de carril DIN, chapa de acero galvanizado
  • Ensayo de incandescencia del filamento 850 °C (pared hueca), 650 °C (montaje empotrado)

Armarios de distribución finales, precableados

  • Versión de conformidad con la norma IEC/EN 61439-3
  • Equipado con componentes modulares de Eaton
  • Grado de protección: IP30 (IK05)
  • Clase de protección II, totalmente aislado (DBO de energía)
  • Tensión nominal: 400 V AC
  • Corriente nominal: máx. 63 A
  • Resistencia a cortocircuitos: Icc < 10 kA
  • Material de la envolvente: poliestireno
  • Material de la puerta/marco: chapa de acero con recubrimiento en polvo
  • Color: blanco RAL 9016
  • Embarrado de carril DIN, chapa de acero galvanizado
  • Ensayo de incandescencia del filamento 850 °C (pared hueca), 650 °C (montaje empotrado)
Descargar enlaces
X
Download Close