Descargar documento () de 20
Comunicaciones de emergencia por voz y telefonía

VoCALL 16 Sistema digital de comunicación vocal de emergencia - Red

VoCALL 16 de Eaton es un Sistema de Comunicación de Emergencia por Voz inteligente, digital y de alta especificación, que ofrece una sofisticada funcionalidad junto con una interfaz de usuario final sencilla e intuitiva.

Esta versión de red* permite la instalación de un sistema de hasta 32 paneles principales (MX) y paneles de red (NX) en cualquier combinación (se requiere un mínimo de 1 MX). Con un máximo de 16 estaciones de salida por panel, es posible un tamaño total del sistema de 512 estaciones de salida, todos conectados y comunicados a través de bucles aislados tolerantes a fallos.

La comunicación de audio digital consigue una gran calidad de audio e inteligibilidad, mientras que el uso de bucles aislados reduce los costes de mano de obra y material, eliminando los posibles errores de cableado asociados a los sistemas tradicionales de derivación.

Nota: * La funcionalidad de red sólo puede ser accedida por personal capacitado

Inmunidad digital al ruido

La interferencia de ruido puede producirse en cualquier parte de un sistema típico de comunicaciones vocales de emergencia analógicas y puede ser causada por una serie de factores, entre ellos los equipos eléctricos con fuertes campos magnéticos.

¿Por qué el ruido es un problema? 

Las señales analógicas puras pueden verse fácilmente afectadas  por el ruido, causando un impacto significativo en la calidad de audio entre el terminal principal y las estaciones de salida. Durante una emergencia, cuando el tiempo es clave, esto puede significar la diferencia entre una evacuación exitosa o no. 

El poder de una señal digital

  • Las señales digitales no requieren una evaluación precisa de la amplitud, la fase o la frecuencia.
  • Una vez codificada, la señal digital ofrece una gran inmunidad al ruido externo.
  • Cualquier ruido externo se elimina cuando la señal digital se decodifica en el extremo receptor de la transmisión.
  • El resultado es una transmisión de audio cristalina cuando más se necesita.

Eaton equipa Hadrian’s Tower, un edificio residencial de cinco estrellas, con comunicación de voz de emergencia

Lugar: Newcastle, Reino Unido

Desafío: Garantizar la seguridad de los ocupantes, invitados y visitantes en un edificio de apartamentos de lujo de 27 plantas.

Solución: Proporcionar un sistema de comunicación de voz de emergencia (EVCS) de máxima calidad en todo el edificio.

Resultados: Un sistema conforme y fácil de instalar que permite la evacuación segura de los ocupantes del edificio durante una situación de emergencia.

css-hadrians-tower-3.jpg

«Elegimos el nuevo sistema VoCALL 16 de Eaton tras una evaluación técnica de los sistemas existentes en el mercado. Su facilidad de instalación y la redundancia del bucle de cableado fueron los factores decisivos para elegir a Eaton».

Lee Reed, Director General de LTL Systems

Ponerse al día

El sistema de comunicación de voz de emergencia digital VoCALL 16 de Eaton cuenta con un cableado de bucle que proporciona múltiples beneficios para la instalación y el uso continuo del sistema, incluyendo:

Reducción de costes

  • Los costes de instalación se reducen considerablemente, ya que se necesita menos cableado.
  • Los costes de mano de obra se reducen, ya que con menos cable, menos fijaciones y un solo panel VoCALL, el sistema es más rápido de instalar.
  • Se reducen los costes de recursos, ya que se necesitan menos bandejas de cables, conductos y fijaciones.

Tiempo ahorrado

  • Hay menos puntos de instalación porque todas las estaciones de salida se sitúan en el bucle y no en líneas individuales.
  • Sólo se necesita un panel VoCALL para la instalación de hasta 16 estaciones de salida, lo que permite una instalación más rápida. Se pueden añadir paneles de red VoCALL 16 (NX) para sistemas más grandes.

Alta disponibilidad del sistema

  • El cableado diverso proporciona una alta disponibilidad: Sin un cableado en bucle, un solo fallo en la línea provocará la pérdida de una estación de salida, o un solo fallo en la línea entre los paneles principal y esclavo provocará la pérdida de todas las estaciones de salida. Con el cableado en bucle, un solo fallo hace que no se pierda la conexión de ninguna estación externa.
fire-voice-evcs-vocall16-network-graphic.jpg

Conecte fácilmente su kit de asistencia de alarma de emergencia a VoCALL 16

La interfaz VoCALL Digital EAA le permite conectar fácilmente su panel VoCALL 16 a su kit de Asistencia de Alarma de Emergencia (EAA). Alimentado localmente, es posible añadir hasta 16 unidades EAA al bucle. 

Facilidad de instalación y uso

  • Se puede añadir al sistema una luz o una sirena de seguridad (no suministrada) junto con un adhesivo de notificación visual (incluido)
  • Si el panel VoCALL 16 está deshabilitado, la interfaz EAA lo anulará, permitiendo que las llamadas del EAA pasen al panel VoCALL 16 de forma normal.
  • La interfaz se conecta al popular kit de alarma de asistencia de emergencia independiente CFEAPULLKIT de Eaton: se incluye todo lo necesario para ayudarle a cumplir con las normativas de construcción, al tiempo que se satisfacen las necesidades de los usuarios de servicios discapacitados.
fire-voice-vocall-16-emergency-alarm-assist-outstation.jpg
fire-voice-vocall-16-emergency-alarm-assist-outstation-schematic-4.jpg

El panel de red VoCALL 16, que lleva su sistema EVC más allá

Si está buscando un sistema de comunicación de voz de emergencia para un proyecto de gran tamaño, como un edificio de gran altura, o si la ampliación futura es una preocupación clave, VoCALL 16 le ofrece esa flexibilidad adicional. Conectando uno o varios paneles de red (NX) a un panel principal (MX) puede aumentar el alcance del sistema para adaptarlo a sus necesidades.

Construir una red digital de comunicaciones de emergencia por voz VoCALL

Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Referencias de productos

Panel principal de VoCALL 16 MX16
Panel principal de VoCALL 16, acero inoxidable, tapa empotrada MX16-SSC
Panel princiapl de VoCALL16 Bisel principal con marco semiempotrado MX16-BEZ
Panel de red VoCALL 16 NX16

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación
Tensión de entrada 230V ± 10% RMS 50/60Hz AC - entrada a fuente de alimentación
Consumo de corriente a 24 V:

Fuente secundaria - Batería de reserva. 

Baterías no incluidas. 2 x batería Yuasa 12Ah 12V (recomendada)

Panel principal de VoCALL16 2,7 W
Panel de red VoCALL 16 2,7 W
Estación de salida tipo A 0,65 W
Estación de salida tipo B 0,65 W
   
Mecánica
Dimensiones:  Al. x An x Pr. mm
Panel principal de VoCALL16 355 x 487 x 158 mm
Panel de red VoCALL 16 355 x 355 x 145 mm
Estación de salida tipo A 320 x 152 x 114 mm
Estación de salida tipo B 132 x 132 x 57 mm
Peso (panel principal VoCALL16) 6,7 kg (sin baterías)
Peso (Panel de red VoCALL 16) 5 kg
Peso (Estación de salida tipo A) 2,2 kg
Peso (Estación de salida tipo B) 0,6 kg
   
Entorno
Temperatura (almacenamiento) desde -5 ºC hasta +40 ºC
Temperatura (funcionamiento) desde -5 ºC hasta +40 ºC
Rango de humedad 0-95 % sin condensación
Descargar enlaces
X
Download Close