La nueva edición de 2019 de la norma IEC EN 60204-1 contiene algunas innovaciones relevantes que deben tenerse en cuenta a la hora de configurar una máquina o instalación. Esto se aplica, en particular, a los dispositivos que interrumpen la alimentación eléctrica para evitar una puesta en marcha inesperada, así como a los interruptores diferenciales (RCD) y a la activación de la función de parada de los convertidores de frecuencia (desconectando la alimentación eléctrica en caso de parada de emergencia). Además, la nueva versión de la norma IEC EN 60204-1 exige que se determine y especifique la intensidad nominal de cortocircuito de todos los equipos eléctricos. Antes de la instalación de la aparamenta, es necesario realizar un cálculo térmico y establecer un equilibrio térmico. También se han introducido cambios en las secciones relativas a los requisitos de documentación y pruebas.
El white paper sobre la actualización de la norma EN 60204-1 informa sobre todas las nuevas características y ofrece consejos prácticos para una fácil implementación.