Si se van a exportar máquinas y sistemas a Estados Unidos o Canadá, los armarios eléctricos asociados deben estar construidos y certificados de acuerdo con las normas UL 508A o CSA C22.2 nº 286. La certificación cUL para Canadá también se ajusta a las normas CSA (Canadian Standards Association), por lo que esta certificación es considerada y reconocida por las autoridades canadienses como una certificación CSA. UL y CSA son aplicables en ambos mercados. Los detalles técnicos del armario eléctrico son un factor crucial para conseguir la conformidad con la norma UL 508A. Por tanto, los fabricantes deberían tener ya en cuenta los requisitos de la norma durante las fases de planificación del proyecto. Para construir un armario eléctrico de acuerdo con la norma UL 508A, cada área individual debe ser adaptada o diseñada de acuerdo con la norma norteamericana para armarios eléctricos.
Obtenga nuestra guía de diseño de armarios eléctricos
La intensidad asignada del alimentador está determinada por las intensidades asignadas acumuladas de los circuitos derivados, como las intensidades a plena carga de los motores y otras cargas.
Al diseñar el alimentador, también es crucial que los interruptores generales (interruptores automáticos e interruptores en caja moldeada), que están equipados con mandos giratorios de acoplamiento a puerta, tengan un maneta giratoria adicional. Solo así se cumplirán los requisitos de la norma UL 508A.
La norma UL 508A incluye disposiciones para proteger varios motores con un solo conjunto de fusibles o interruptores automáticos (sección 31.4.1.c). Sin embargo, todos los dispositivos del circuito eléctrico deben estar diseñados para la protección en grupo (esto debe indicarse en los dispositivos o en las instrucciones).
Además, los conductores para las cargas individuales deben tener una intensidad asignada mínima de 1/10 de la intensidad asignada de la protección del circuito derivado utilizada para los circuitos eléctricos individuales con controladores de motor manuales (MMC).
Los MMC deben estar marcados como "adecuados para la protección de conductores de derivación en instalaciones en grupo." Los conductores del lado de la carga de los MMC también deben tener una intensidad nominal mínima del 125 % de los amperios a plena carga (FLA) del motor.
Al diseñar la protección de la derivación, deben respetarse los siguientes valores:
La intensidad asignada de empleo del BCP no debe superar la intensidad asignada de empleo descrita en el marcado de protección del grupo de componentes y debe corresponder al tipo especificado.
Reciba todas las publicaciones importantes del blog o la nueva información que Eaton prepare para los fabricantes de maquinaria y sistemas.
Hay varias formas de crear un circuito derivado para un alimentador de motor. Cada uno de estos métodos incluye la protección contra cortocircuitos, la protección contra sobrecargas y la capacidad de arrancar y parar el motor. Algunos métodos también incluyen la posibilidad de aislar el circuito derivado para fines de reparación y mantenimiento (seccionadores).
Los controladores de motor combinados (CMC) tipo F de la norma UL 508 son la solución más eficaz para un circuito derivado de un motor: Combinan interruptores automáticos de protección del motor, contactores de potencia y adaptadores de alimentación en un solo dispositivo.
La protección del circuito derivado para las cargas de calefacción debe:
El diseño de los controladores (p. ej. contactores de potencia) para el control de la calefacción depende de la intensidad a plena carga del sistema de calefacción utilizando los valores nominales de uso general o las capacidades de carga activa.
La protección del circuito derivado para las cargas normales de lámparas fluorescentes o incandescentes debe:
Los circuitos de control deben estar protegidos principalmente de acuerdo con la norma UL 508A. Si el circuito de control se construye con una fuente de alimentación independiente, se aplica lo siguiente:
La protección con fusibles para los circuitos de control de "clase 1" y "clase 2" debe aplicarse de acuerdo con la Tabla 42.2 de la norma UL 508A. Los circuitos de energía limitada de baja tensión deben protegerse de acuerdo con la regulación de 100-VA utilizando fusibles lentos especiales o interruptor automático magnetotérmico.
De acuerdo con la norma UL 508A, las cargas no motorizadas deben estar protegidas según lo especificado por el respectivo fabricante en el informe UL. Deben utilizarse interruptores automáticos que cumplan con la norma UL 489 o fusibles que cumplan con la norma UL 248-4...12.
Por otra parte, los fusibles resultan interesantes porque también pueden utilizarse para aumentar muy fácilmente la SCCR del sistema de conmutación, de modo que se alcance una SCCR que cumpla con el Código Eléctrico Nacional.
La norma UL 508A también define los requisitos específicos para el cableado de alimentación principal y de control, incluida la sección transversal, el color y la carga admisible de intensidad.
Puede encontrar información detallada al respecto en la "Guía de diseño para sistemas de control de acuerdo con la norma UL 508A", que se puede descargar del sitio web de Eaton.
Las máquinas que cumplen las normas de la IEC se exportan a menudo a Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). Sin embargo, los códigos y normas que deben cumplirse en Norteamérica difieren considerablemente de los de otras regiones del mundo. Por este motivo, es importante que los fabricantes de armarios eléctricos tengan en cuenta los requisitos de la norma UL 508A desde el principio, durante la fase de planificación del proyecto Esto simplificará la puesta en marcha y reducirá los costes posteriormente.
Póngase en contacto con nuestro equipo o regístrese para hacer preguntas y estar al día de las noticias, actualizaciones de productos y tendencias del sector.
Suscríbase a nuestro boletín de noticias para fabricantes de maquinaria y cuadristas. Manténgase conectado para obtener información sobre los cambios en las regulaciones o las nuevas tecnologías y servicios que facilitan su trabajo diario y le ayudan a hacer crecer su negocio más rápidamente.