Descargar documento () de 20

Curso de formación: Convertidor de frecuencia PowerXL DM1

Este curso de formación gratuito le proporciona conocimientos básicos sobre el funcionamiento de los convertidores de frecuencia PowerXL DM1 mediante diferentes ejemplos prácticos.

  • Configuración con teclado
  • Establecimiento de una conexión Modbus TCP con el software Power Xpert inControl
  • Establecimiento de una conexión a través del servidor web
  • Establecimiento de una conexión serie con Power Xpert InControl
  • Establecimiento de una conexión Bluetooth con el software Power Xpert inControl

El curso dura 40 minutos y se divide en 5 módulos.

Al enviar este formulario, acepto que los datos personales que proporcione puedan compartirse con Eaton, partners de canal y proveedores externos que trabajen en nombre de Eaton de acuerdo con la Política de privacidad de Eaton y en cumplimiento de las leyes de privacidad de datos aplicables.
Acepto recibir regularmente información acerca de los productos, promociones y noticias de Eaton. Entiendo y acepto que Eaton utilice mis datos para personalizar las comunicaciones de marketing. Acepto que los datos de carácter personal que facilite podrán ser compartidos con Eaton Corporation plc en Irlanda, Eaton Corporation en los Estados Unidos de América y conforme a la Política de Privacidad de Eaton. Cualquier uso de mis datos personales se llevará a cabo de acuerdo con las leyes de privacidad de datos pertinentes y aplicables y con la Política de Privacidad de Eaton. Puedo cambiar mis preferencias en cualquier momento o retirar mi consentimiento haciendo clic en los enlaces pertinentes que figuran en el pie de página de los correos electrónicos de Eaton o accediendo a su centro de preferencias.