Descargar documento () de 20

Soluciones sostenibles de SAI

Las soluciones de SAI de Eaton están diseñadas para impulsar el crecimiento sostenible en todo el mundo – Green By Design.

Soluciones sostenibles de SAI - Green By Design

Eaton trabaja constantemente con sus clientes para desarrollar soluciones que impulsen el crecimiento sostenible en todo el mundo. Nuestras soluciones de SAI se esfuerzan en lograr una eficiencia energética sin precedentes, un uso eficiente de los recursos, en el máximo uso de materiales reciclables y la reducción de emisiones durante toda la vida útil del producto, desde el día que se instala hasta el día que se reemplaza. Las soluciones de SAI de Eaton están diseñadas para impulsar el crecimiento sostenible en todo el mundo – Green By Design. Nuestros ingenieros están constantemente desarrollando formas más inteligentes de ofrecer beneficios económicos y medioambientales. Esto incluye el desarrollo de tecnologías energéticamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Para ver cómo nuestra tecnología puede ayudarle, por qué no usar la  calculadora de Coste Total para la Propiedad (TCO) y aprender cómo se desempeñan los SAI de Eaton con su carga.

Promoviendo la economía circular

Eaton demuestra su compromiso con la protección del medio ambiente a través de su participación en los comités de normalización IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), en los estudios de investigación sobre regulación y en las iniciativas voluntarias de la industria, como la de la Huella Medioambiental de los Productos de la UE.

Tener en cuenta el medio ambiente es parte del proceso de diseño en Eaton. El proceso de evaluación del ciclo de vida útil (Life Cycle Assessment, LCA) se utiliza para recopilar información sobre el impacto medioambiental potencial de un producto en relación con las normas ISO 14040/14044. Para productos seleccionados, hemos desarrollado Perfiles Ambientales de Producto de acuerdo con las normas ISO 14020.

Para obtener más información, contacte con: LCA@eaton.com

Materiales y Reciclado

Eaton cumple con las regulaciones de sustancias peligrosas (RoHS y REACH) y su objetivo es reducir la contaminación y el impacto en la salud provocado por sus productos. Tenemos en cuenta los efectos medioambientales de los embalajes y el procesamiento de los productos al final de su vida útil (RAEE, pilas, embalajes). Las instrucciones para el final de la vida útil están disponibles para las empresas de reciclaje.

Materiales