Download document () of 20
Software de gestión de energía & conectividad

Sensor de monitorización ambiental de Eaton

El sensor de monitorización ambiental (EMP)  es un dispositivo de conectividad que permite recoger lecturas de temperatura y humedad y monitorizar los datos ambientales de forma remota mediante una conexión Telnet o un navegador web estándar. También puede recopilar y obtener el estado de dos dispositivos por contactos.

No pierda ni un segundo de tiempo

Monitoriza la temperatura y la humedad, y detecta fugas de agua o puertas abiertas.

Minimizar los costes de instalación

Compatible con cualquier producto de distribución de energía de Eaton.

Cómoda interfaz web

Control de la empresa en tiempo real, 24/7, con notificaciones automáticas de alarmas por correo electrónico
Specifications

Especificaciones técnicas

TIPO

Dispositivo de monitorización ambiental

COMPATIBILIDAD

Tarjetas Connect-UPS, Network-MS,  Modbus-MS, ePDU G3

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

37,6 x 29,3 x 57,6 (mm)

PESO

34 g

PART NUMBER

EMP001

Download Links
X
Download Close