Descargar documento () de 20

1000FT4M

Eaton Bussmann series high speed British standard fuse, 1000 A, 690 V, None

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Catalog Number
1000FT4M
EAN
5027590027342
Product Length/Depth
62.5 mm
Product Height
77.5 mm
Product Width
77.5 mm
Product Weight
468 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Especificaciones del producto

Amperage Rating
1000 A
Fuse indicator
None
Rated voltage AC
690 V
Voltage rating
690 V
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.