Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

104331
Código del modelo: BPZ-BR/BBS630/V

Aparamenta de baja tensión xEnergy Basic de Eaton. Placa de montaje

Especificaciones generales

Nombre del producto
Placa de montaje xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
104331
EAN
4015081041589
Longitud/profundidad de producto
50 mm
Altura del producto
70 mm
Anchura del producto
288 mm
Peso del producto
1.38 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BPZ-BR/BBS630/V

Información adicional

Características
Perforado
Funciones
Equipamiento adicional

Programa de entrega

Clasificación de amperaje
630 A
Aplicación
Soporte de embarrado de 4 polos
Tipo
Equipamiento adicional

Technical data - mechanical

Material de la carcasa
Chapa de acero
Material
Acero
Chapa de acero
Método de montaje
Montaje en superficie
Armario de pie
Posición de montaje
Horizontal
Acabado de superficie
Galvanizado
Protección de superficie
Galvanizado

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.