Descargar documento () de 20
Cuadro eléctrico de baja tensión

xEnergy Basic BP

xEnergy Basic es una envolvente empotrada en la pared y de pie para distribución eléctrica de hasta 630 A. El cuadro de distribución más pequeño de nuestra familia xEnergy es el sistema más flexible y variable de toda la gama. La variedad de tipos y tamaños disponible permite que se utilice en casi cualquier aplicación posible. Gracias a su certificación como cuadro de distribución de baja tensión destinado a ser operado por personas comunes acc. IEC/EN 61439-1/-2/-3 así como IEC/EN 62208, xEnergy Basic es la primera opción para la distribución eléctrica en edificios residenciales y funcionales.
Clasificación
Hasta 630 A
Grado de protección
hasta IP55
Clase de protección
I

Características Principales

  • Protección contra impactos mecánicos: IK08 / IK10
  • Forma de separación hasta la forma 4b según IEC/EN 61439-2 (en combinación con el sistema de instalación ProfiSNAP)
  • Características sísmicas: IEC/EN 60068-3-3: nivel de aceleración del suelo AG2 y AG5
  • Corriente nominal de cortocircuito [Icc] de hasta 25/50 kA
  • Material de la envolvente: Chapa metálica estándar (fosfatada y con recubrimiento de polvo de poliéster)
  • Piezas galvaniadas principalmente para el acabado interior sin recubrimiento de polvo

Beneficios

  • Soluciones a medida, premontadas y  parcialmente precableadas
  • Plataforma muy  robusta para entornos difíciles
  • Admite diferentes preferencias de instalación y permite un alto grado de funcionalidad y rendimiento
  • La estructura interior integrada reduce el número de piezas individuales por conjunto
  • Alta calidad basada en certificados y verificaciones de terceros

ProfiSNAP - el nuevo sistema de instalación

ProfiSNAP se basa en un innovador mecanismo de bloqueo de la cubierta frontal, que sustituye al sistema Profi+ anterior. El sistema de bloqueo de esta nueva tecnología de cierre automático no solo ofrece numerosas características de seguridad, sino que también reduce significativamente la complejidad y el tiempo necesarios para montar y desmontar las cubiertas.

Rápido, seguro y sin errores: descubra el secreto detrás de él.

xEnergy Basic ProfiSNAP

 

Mejoras y aspectos destacados

  • Instalación sin herramientas, rápida y sin errores mediante un método de inserción (tecnología patentada DST)
  • Reducción del número de piezas (una pieza nueva sustituye de tres a cuatro piezas antiguas)
  • Conexión con bloqueo por fricción, a prueba de vibraciones y terremotos
  • Tecnología de estado de retención integrada
  • Función de puesta a tierra automática
  • Fabricado íntegramente en metal resistente a la corrosión para una mayor durabilidad
  • La nivelación horizontal compensa las tolerancias de fabricación.
  • Reducción significativa del tiempo de montaje y desmontaje
spacer

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Montaje en superficie, RAL7035 / RAL9016, diferentes opciones de entrada de cables, posibilidad de envío en paquete plano
  • Mecanismo de cierre de 1 punto con cierre con doble saliente de plástico / maneta rotatoria

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Montaje empotrado, RAL7035 / RAL9016, caja de pared con perforaciones, profundidad 180/240 mm, posibilidad de envío en paquete plano, uso en exteriores
  • Diferentes mecanismos de cierre según el tipo de aplicación

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montaje en superficie, RAL7035 / RAL9016, bridas con corte F3A
  • Mecanismo de bloqueo de 3 puntos con maneta rotatoria (clasificación ↑ Icc)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Distribuidor para exteriores para aplicaciones autónomas, RAL 7035, profundidad entre 180 y 320 mm con base de poliéster estándar A-KU
  • Mecanismo de bloqueo de 3 puntos con maneta rotatoria (clasificación ↑ Icc)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Montaje en suelo, RAL7035 / RAL9016, bridas con corte F3A en la parte superior/inferior, profundidad de armario entre 250 y 400 mm
  • Mecanismo de bloqueo de 3 puntos con maneta rotatoria (clasificación ↑ Icc)



BPM-F (IP55, IK10)

  • Montaje en suelo, RAL7035 / RAL9016, bridas de corte F3A en la parte superior/inferior, profundidad de armario entre 320 y 400 mm
  • Mecanismo de bloqueo de 3 puntos con maneta rotatoria (clasificación ↑ Icc)



spacer
xEnergy Basic EP Application Image

 

Aspectos destacados de la última actualización del producto

  • El armario de suelo BPM-F ahora está disponible en una versión de 400 mm de profundidad para su colocación en paralelo
  • Disposición alineada para el montaje de los módulos EP basada en el sistema de embarrado de 185 mm
  • Tipo EPTS15, perfil de carril DIN de 35 x 15 mm adaptado según IEC 60715:2017 Ed.2.0
  • Todos los perfiles internos utilizados en el sistema EP (EPTV, EPTH, EPTS) están equipados con una perforación cuadrada de 9,5 x 9,5 mm para el paso de los cables
  • Cajas complementarias del porfolio Ci específicas para la terminación de cables de acometida de mayor tamaño fuera del armario (solución para el ahorro de espacio)
spacer
xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Montaje en superficie, RAL 9016, bridas de corte F3A, 12 tipos diferentes
  • Mecanismo de cierre de 1 punto con cierre con doble saliente de plástico
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • Montaje en superficie, RAL9016 / RAL7035, bridas de corte F3A, 24 tipos diferentes
  • Mecanismo de bloqueo de 3 puntos con maneta rotatoria (clasificación ↑ Icc)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • Montaje en suelo, RAL7035, bridas con corte F3A en la parte superior/inferior, profundidad 250/400 mm
  • Mecanismo de bloqueo de 3 puntos con maneta rotatoria (clasificación ↑ Icc)
spacer
xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Bornes de conexión BPZ-KC

  • Adecuados para conexiones de aluminio y cobre
  • Para montaje en carril DIN estándar, conexión simple o doble
  • Versión con protección contra contacto fortuito con los dedos, grado de protección IP20
  • 3 colores diferentes: gris (fase), cubierta azul (neutro), carcasa amarilla-verde (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Bloques de distribución BPZ-KB

  • Solución flexible y que permite ahorrar tiempo
  • Cumple los requisitos de la norma IEC 60947-7-1
  • Hasta 11 terminales de salida por tipo
  • Para montaje en carril DIN estándar o placa de montaje
  • Adecuados para conexiones de aluminio y cobre
  • Corrientes nominales de 80 A (63 A) a 1100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Embarrados

  • El embarrado de 250 A puede alimentar una fila de aparatos modulares; la corriente nominal máxima de cada salida es de 63 A
  • Cada conector se bloquea automáticamente, lo que garantiza un alto nivel de seguridad y evita el riesgo de contacto directo, de acuerdo con la norma IP20
  • Las conexiones de salida pueden realizarse cuando el embarrado está con tensión pero no hay carga en las derivaciones
  • Los circuitos de alimentación pueden sustituirse fácilmente o reequiparse durante el funcionamiento
spacer

Sistema de instalación modular EP

Un sistema de montaje estandarizado que permite configuraciones individuales para satisfacer las necesidades del cliente. Gracias a su diseño flexible y fácil de montar, el sistema EP permite planificar y ejecutar proyectos de forma eficaz. Además, el sistema EP proporciona una mayor seguridad gracias al aislamiento total a nivel del operador.

Nuestro probado sistema Profi+

La única plataforma que permite dos opciones diferentes para el montaje del interior, ya sea a través de insertos de montaje extraíbles (MSW) o la instalación fija directamente en el interior de la envolvente. Permite una configuración personalizada en función del modo de instalación preferido y de los requisitos específicos del país.

Software de cálculo y diseño del configurador

Nuestro configurador fácil de usar para armarios de distribución le ayuda a diseñar y calcular rápidamente la instalación de distribución que necesita. Con la ayuda de una completa biblioteca de símbolos, puede crear fácilmente una imagen de su sistema planificado y el software generará automáticamente los precios brutos y netos, los tiempos de montaje y las listas de materiales.

La solución adecuada para cada requisito

Nuestros cuadros de distribución de la gama xEnergy están disponibles en varios diseños, tamaños, clases de protección y sistemas de instalación. Obtenga más información sobre xEnergy Basic y encuentre una solución adecuada para sus aplicaciones.

Como parte de nuestra serie xEnergy, el cuadrista puede utilizar xEnergy Basic BP para hacer coincidir sus subarmarios de distribución, así como para los paneles de medición y distribución final en aplicaciones residenciales.

Reinhard Moerzinger, Director de producto
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close