Descargar documento () de 20

107413
Código del modelo: M22-RJ45-SA

Conector M22 de la serie Moeller® de Eaton, RJ45 hembra, 8/8, cat. 5e, anillo frontal color titanio

Especificaciones generales

Nombre del producto
Accesorio conector M22 de la serie Moeller® de Eaton
N.º de catálogo
107413
EAN
4015081071517
Longitud/profundidad de producto
30 mm
Altura del producto
30 mm
Anchura del producto
30 mm
Peso del producto
0.014 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 142
IEC 6113-2
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 6113-2
UL File No.: E330994
UL
CSA Class No.: none
CSA-C22.2 No. 142
UL Category Control No.: DUXR, DUXR7
CE
Notas del catálogo
Conector hembra RJ45, 8/8, cat 5e
Código de modelo
M22-RJ45-SA

Features & Functions

Color del anillo frontal
Titanio
Diseño
RJ45
Material
Anillo frontal color Titanio
Número de polos
Ocho polos

General

Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Accesorios
Grado de protección
IP65 (con tapa cerrada)
IP20 (con el conector insertado)
NEMA 12 (con tapa cerrada)
Vida útil, mecánica
750 ciclos de inserción
Valor límite de clase
5
Profundidad de montaje
70 mm
Diámetro de apertura
22.5 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx.
80 °C

Electrical rating

Resistencia de aislamiento
≥ 100 MΩ
Corriente nominal
1500 A
Tensión nominal (máx.)
50 V
Tensión nominal de funcionamiento
24 V AC
Resistencia
< 30 mΩ (resistancia de volumen)

Communication

Conexión a SmartWire-DT
No

Contacts

Material del contacto
CuSn, bañado en oro
Tipo de contacto
1:1
Fuerza para maniobra positiva de apertura - mín.
0 N

Design verification

Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Por favor pregunte
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto