Elemento de función M22 de la serie Moeller® de Eaton, para combinación con los elementos de mando M22-… de RMQ-Titan, 2 contactos conmutados, fijación frontal, blanco
Nombre del producto |
Elemento de función PKE de la serie Moeller® de Eaton
|
N.º de catálogo |
115978
|
EAN |
4015081157181
|
Longitud/profundidad de producto |
45 mm
|
Altura del producto |
42 mm
|
Anchura del producto |
17 mm
|
Peso del producto |
0.013 kg
|
Certificación(es) |
CSA
IEC/EN 61131-2 CSA Class No.: 3211-07 UL EN 50178 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 2324643 BV LRS |
Código de modelo |
M22-SWD-K22LED-W
|
Color |
Blanco
|
Tipo de conexión eléctrica |
Conexión enchufable rasante
|
Funciones |
Para combinar con los elementos de mando RMQ-Titan M22-...
Función de diagnóstico |
Grado de protección |
IP20
|
Modelo |
Montaje superior
|
Método de montaje |
Fijación frontal
|
Categoría de sobretensión |
No aplica
|
Grado de contaminación |
2
|
Categoría del producto |
Conexión RMQ SmartWire-DT
|
Aceleración constante |
1 g, 8,4 - 150 Hz, según IEC/EN 61131-2, vibraciones
|
Amplitud constante |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, según IEC/EN 61131-2, vibraciones
|
Caída y vuelco |
Altura de caída de 50 mm, caída según IEC/EN 60068-2-31
|
Altura de caída (IEC/EN 60068-2-32) - máx. |
0.3 m
|
Posición de montaje |
Según se requiera
|
Resistencia a impactos |
15 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 11 ms, 9 impactos
|
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-30 °C
|
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
70 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento - mín. |
-40 °C
|
Temperatura ambiente de almacenamiento - máx. |
80 °C
|
Condiciones ambientales |
Condensación: prevenir con medidas adecuadas
|
Humedad relativa |
5 - 95 % (sin condensación, IEC/EN 60068-2-30)
|
Descarga de aire |
8 kV, según IEC 61131-2, nivel 3, ESD
|
Impulso de ráfaga |
2 kV, cable de alimentación, según IEC/EN 61131-2, nivel 3
1 kV, cable SmartWire-DT, según IEC/EN 61131-2, nivel 3 |
Descarga de contacto |
4 kV, según IEC/EN 61131-2, nivel 2, ESD
|
Campos electromagnéticos |
10 V/m a 80 - 1000 MHz (según IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (según IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m a 2,0 - 2,7 GHz (según IEC/EN 61131-2:2008) |
Interferencia electromagnética radiada |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, nivel 3)
|
Clase de interferencia de radio |
Clase A (EN 55011)
|
Corriente asignada de empleo (le) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
0 A
|
Direccionamiento |
Dirección configurada automáticamente
|
Conexión |
Conector macho SWD4-8SF2-5 SmartWire-DT
|
Conexión a SmartWire-DT |
Sí
|
Tipo de conexión |
Fijación frontal
SWD: Conector macho, 8 polos |
Indicador LED |
Indicación de estado de la red SmartWire-DT: LED verde
Indicación del estado de conmutación: LED amarillo |
Estación |
Esclavo SmartWire-DT, red SmartWire-DT
|
Número de contactos (contactos conmutados) |
0
|
Número de contactos (contactos normalmente cerrados) |
2
|
Número de contactos (contactos normalmente abiertos) |
2
|
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0.3 W
|
10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
|
10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|