Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

142467
BPZ-KR111/250

Elemento base, marco de interconexión de cables IP55, Al x An x Pr = 100 x 1100 x 250 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Elemento base xEffect Basic de Eaton
N.º de catálogo
142467
EAN
4015081391981
Longitud/profundidad de producto
250 mm
Altura del producto
110 mm
Anchura del producto
1100 mm
Peso del producto
6.5 kg
Conformidad(es)
RoHS conform
Código de modelo
BPZ-KR111/250

Información adicional

Funciones
Equipamiento adicional
Número RAL
7035

Programa de entrega

Color
Gris
Modelo
Otro
Tipo
Equipamiento adicional

Technical data - mechanical

Material de la carcasa
Chapa de acero
Material
Metal
Método de montaje
Armario de pie
Apto para longitud/profundidad de caja del edificio
250 mm
Apto para ancho de caja del edificio
1100 mm
Apto para longitud/profundidad
250 mm
Apto para ancho
1200 mm
Acabado de superficie
Con recubrimiento en polvo
Grado de protección
IP54

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.