Descargar documento () de 20

170725
Código del modelo: FRBMM-C20/2/003

Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - interruptor diferencial con protección de sobrecorriente RCD/MCB, 20 A, 30 mA, disparo MCB tipo C, 2 p, tipo de disparo RCCB: AC

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
N.º de catálogo
170725
EAN
4015081672943
Longitud/profundidad de producto
80 mm
Altura del producto
75.5 mm
Anchura del producto
35 mm
Peso del producto
0.25 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
RoHS conform
Certificación(es)
CE
EN45545-2
IEC 61373
Código de modelo
FRBMM-C20/2/003

Delivery program

Aplicación
Aparamenta para aplicaciones industriales y comerciales avanzadas
Gama de productos
FRBmM
Función básica
Dispositivo combinado RCD/MCB
Número de polos
Dos polos
Número de polos (protegidos)
2
Número de polos (total)
2
Característica de desenclavamiento
C
Amperaje nominal
20 A
Corriente asignada
20 A
Corriente nominal de fallo
0.03 A
Tipo de sensibilidad
Sensible a la corriente alterna
Tipo
RCBO

Technical data - electrical

Tipo de tensión
CA
Tensión nominal
240 V - 240 V
Tensión nominal de funcionamiento (Ue) - máx.
240 V
Tensión asignada de aislamiento (Ui)
500 V
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
4 kV
Intensidades asignadas de defecto de la gama de productos
10, 30, 100, 300 mA
Corriente soportada de impulso
Parcialmente protegido contra sobretensiones, 250 A
Clasificación de frecuencia
50 Hz
Tipo de corriente de fuga
CA
Poder de corte asignado
10 kA
Capacidad de corte nominal (IEC/EN 61009)
10 kA
Capacidad asignada de corte en cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Capacidad asignada de corte en cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacidad asignada de corte en cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Capacidad asignada de corte en cortocircuito (IEC 60947-2)
0 kA
Capacidad de corriente de sobretensión transitoria
0.25 kA
Característica de desconexión
Sin retardo
Disparo
Sin retardo
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
2

Technical data - mechanical

Anchura en serie de espaciados modulares
2
Profundidad integrada
75.5 mm
Método de montaje
Carril DIN
Grado de protección
IP20
Sección de conductor conectable (núcleo rígido) - mín.
1 mm²
Sección del conductor conectable (núcleo rígido) - máx.
25 mm²
Sección de conductor conectable (multifilar) - mín.
1 mm²
Sección de conductor conectable (multicableado) - máx.
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
20 A
Disipación térmica por polo, en función de la corriente
0 W
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente
5,9 W
Disipación de calor estática no dependiente de la corriente
0 W
Capacidad de disipación térmica
0 W
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descarga eléctrica
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión soportada de impulso
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de color para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto