Descargar documento () de 20

172929
Código del modelo: DX-EMC-MNT-3N

Eaton DX Mounting adapter, With gland plates, For installing the connection cables on the mains side, Size FS3

Especificaciones generales

Product Name
Eaton DX Mounting adapter
Catalog Number
172929
EAN
4015081695171
Product Length/Depth
116 mm
Product Height
41.1 mm
Product Width
105.5 mm
Product Weight
0.02 kg
Compliances
CE
Model Code
DX-EMC-MNT-3N

Especificaciones del producto

Used with
DA1
DC1
Product Category
Accessories
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
Gland plates
Frame size
FS3
Accessory/spare part type
Mounting set
Functions
For installing the connection cables on the mains side

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.