Descargar documento () de 20

197452
Código del modelo: T0-2-15907/SE1

Eaton Moeller® series T0 Main switch, 20 A, Two-pole, switch positions: 4, Type: Reverser, Design: 15907

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series T0 Main switch
Catalog Number
197452
EAN
4015080895893
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
127 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
1.545 kg
Certifications
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Model Code
T0-2-15907/SE1

Características y funciones

Number of poles
Two-pole

General

Degree of protection (front side)
IP65
NEMA 12
Suitable for
Front mounting

Especificaciones eléctricas

Rated uninterrupted current (Iu)
20 A

Actuador

Actuator type
Toggle

Verificación del diseño
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
Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.