Descargar documento () de 20

197698
Código del modelo: E57G-12UNN8-Q

Eaton Moeller® series E57G Detector de proximidad, E57G General Purpose Serie, 1 N/O, 3 cables, 10 - 30V DC, M12 x 1mm, Sn= 8mm, No empotrable, NPN, Acero inoxidable, Conexión enchufable M12 x 1

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Moeller® series E57G Interruptor de proximidad
N.º de catálogo
197698
EAN
4015081948055
Longitud/profundidad de producto
68.7 mm
Altura del producto
12 mm
Anchura del producto
12 mm
Peso del producto
0.027 kg
Certificación(es)
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-2
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
UL 508
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
Código de modelo
E57G-12UNN8-Q

Especificaciones del producto

Tipo
Sensor inductivo
Tipo de conexión eléctrica
Conector M12
Acabado del material de la caja
Otro
Tipo de accionamiento
Objetivo metálico
Material de la caja
Metal
Tipo de caja
Cilindro, rosca de tornillo
Categoría (EN 954-1)
B
Categoría de seguridad contra explosiones para polvo
Ninguno
Categoría de seguridad contra explosiones para gas
Ninguno
Nivel de rendimiento de seguridad (EN ISO 13849-1)
Ninguno
SIL (IEC 61508)
Ninguno
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Diámetro del sensor
12 mm
Número de salidas con contactos alimentados y función de señalización
0
Número de contactos (contactos normalmente abiertos)
1
Número de salidas (contacto protegido, con tensión)
0
Número de salidas (semiconductor protegido)
0
Número de salidas (semiconductor con función de señalización)
1
Corriente operativa (lb) en estado conmutado a 24 V DC
10 A
Funciones
Protección contra cortocircuitos
Tipo de tensión
CC
Método de montaje
Montaje no empotrado
Material
Acero inoxidable
Tipo de conexión
Conexión enchufable M12 x 1
3 hilos
Tipo de instalación
No plano
Grado de protección
NEMA 1
IP67
Tipo de interfaz
Ninguno
Indicador LED
Indicación del estado de conmutación: LED amarillo
Tipo de función del interruptor
Contacto de cierre
Corriente de carga
Máx. 100mA (Ie)
Resistencia a impactos
30g, Duración de choque 11ms, Semisinusoidal
Frecuencia portadora
500Hz
Categoría del producto
Serie E57G de uso general
Tipo de salida de conmutación
NPN
Variación de temperatura de Sn
10%
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - máx.
48 V
Tensión de alimentación de control nominal (Us) en DC - mín.
6 V
Distancia asignada de accionamiento (Sn) - máx.
8 mm
Repetibilidad
3 %
Longitud del sensor
68.7 mm
Tensión de alimentación (máx.)
48 V
Tensión de alimentación (mín.)
10 V
Histéresis de conexión de Sn
20 %
Caída de tensión (Ud)
2.5 V

Exportar especificaciones del producto

eCAD model

mCAD model

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.