Descargar documento () de 20

199940
Código del modelo: P1-40/M4/SVB-SW

Interruptor general P1, 40 A, montaje fondo panel, 3 polos, Función de parada, con maneta giratoria negra y anillo bloqueable por candado, bloqueable en la posición 0 (Off), Con eje metálico para un armario con una profundidad de 400 mm

Especificaciones generales

Nombre del producto
Interruptor principal P1
N.º de catálogo
199940
EAN
4015082953560
Longitud/profundidad de producto
340 mm
Altura del producto
70 mm
Anchura del producto
72 mm
Peso del producto
0.315 kg
Conformidad(es)
UKCA
CE
Certificación(es)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Notas del catálogo
Intensidad asignada admisible de corta duración (Icw) durante un tiempo de 1 segundo
Código de modelo
P1-40/M4/SVB-SW

Features & Functions

Características
Ejecución como interruptor principal
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación
Equipado con:
Maneta giratoria negra y anillo de bloqueo
Eje metálico para un panel de control de profundidad de 400 mm
Contacto auxiliar
Funciones
Función de parada
Enclavable
Instalación de bloqueo
Bloqueable en la posición 0 (Off)
Número de polos
3

General information

Grado de protección
IP65
NEMA otros
Grado de protección (frontal)
IP65
Vida útil, mecánica
300 000 operaciones
Método de montaje
Montaje fondo panel
Posición de montaje
Según se requiera
Frecuencia de maniobra
50 maniobras/hora
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría de producto
Interruptor general
Categoría de producto
Interruptor general
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000 V AC
Seccionamiento seguro
440 V AC, entre contactos auxiliares, según EN 61140
Resistencia a impactos
15 g, mecánico, según IEC / EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 20 ms
Ángulo de conmutación
90 °

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
50 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Capacidad del terminal
1 x (1 - 4) mm², flexible con puntera según DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², flexible con puntera según DIN 46228
1 x 10 mm² con terminal de horquilla
2 x 10 mm² con terminal de horquilla
Tamaño de tornillo
M4, terminales de tornillo
Par de apriete
1,6 Nm, terminales de tornillo

Electrical rating

Capacidad nominal de interrupción a 400/415 V (cos phi según IEC 60947-3)
290 kA
Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V (cos phi según IEC 60947-3)
130 kA
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
30 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
30 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-21, 440 V
40 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 230 V
40 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 400 V, 415 V
40 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 690 V
20 A
Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz
15 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potencia asignada de empleo en AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Potencia nominal de funcionamiento a AC-23 A, 400 V, 50 Hz
22 kW
Potencia asignada de empleo en AC-23A, 690 V, 50 Hz
18.5 kW
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
690 V
Corriente nominal ininterrumpida (lu)
40 A
Corriente ininterrumpida
La intensidad asignada ininterrumpida Iu se especifica para secc, máx, transv.

Short-circuit rating

Corriente asignada de cortocircuito condicional (lq)
80 kA
Corriente nominal soportada de corta duración (Icw)
0,64 kA
640 A, Contactos, 1 segundo
Protección nominal contra cortocircuitos
50 A gG/gL, Fusible, Contactos

Switching capacity

Capacidad de carga
1,3 x Iₑ (funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo 60 %)
1,6 x Iₑ (funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo 40 %)
2 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 25 %)

Contacts

Seguridad contra fallo de conexión
1 fallo por cada 100 000 operaciones de conmutación determinadas estadísticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Número de contactos auxiliares (contactos conmutados)
0
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
0

Actuator

Color de actuador
Negro
Tipo de accionador
Maneta giratoria de acoplamiento a puerta

Design verification

Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
1.9 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
40 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Resistencia a los rayos UV solo en conexión con pantalla protectora.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.