Descargar documento () de 20

207235
Código del modelo: T5B-4-8440/I4

Eaton Moeller® series T5B Inversor de polaridad, T5B, 63 A, montaje en superficie, 4 unidad(es) de contacto, Contactos: 8, 60 °, permanente, con la posición 0, 0-1-2, número de diseño 8440

Especificaciones generales

Nombre del producto
conmutador multivelocidad T5B de la serie Moeller® de Eaton
N.º de catálogo
207235
EAN
4015082072353
Longitud/profundidad de producto
240 mm
Altura del producto
197 mm
Anchura del producto
160 mm
Peso del producto
1.435 kg
Certificación(es)
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL
CE
IEC/EN 60204
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947-3
Notas del catálogo
Intensidad asignada admisible de corta duración (Icw) durante un tiempo de 1 segundo
Código de modelo
T5B-4-8440/I4

Features & Functions

Material de la caja
Plástico
Características
Dispositivo completo bajo envolvente
Equipado con:
Maneta corta negra y placa frontal
0 (off) posición
Rotulación
0-1-2
Número de polos
3
Tipo de función del interruptor
Conexión Dahlander, 2 velocidades

General information

Grado de protección
NEMA 12
NEMA 1
IP65
Grado de protección (frontal)
IP65
NEMA 12
Vida útil, mecánica
500 000 Operaciones
Modelo
Interruptor Dahlander
Método de montaje
Montaje en superficie
Posición de montaje
Según se requiera
Número de contactos
4
Frecuencia de maniobra
1200 operaciones/hora
Categoría de sobretensión
III
Grado de contaminación
3
Categoría de producto
Interruptores de control
Categoría de producto
Interruptores de control
Tensión asignada soportada al impulso (Uimp)
6.000VAC
Seccionamiento seguro
440V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140
Parámetro de seguridad (EN ISO 13849-1)
Valores B10d según EN ISO 13849-1, tabla C.1
Resistencia a impactos
15 g, mecánico, según IEC / EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 20 ms
Apto para
Montaje a tierra
Circuitos de derivación, adecuados como desconexión de motores, (UL/CSA)
Montaje frontal
Ángulo de conmutación
60 °
Tipo
Conmutador de polos

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente de funcionamiento - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx.
40 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín.
-25 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx.
40 °C
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Capacidad del terminal (flexible con terminal)
1 x (1 - 25) mm², flexible con puntera según DIN 46228
2 x (1,5 - 10) mm², flexible con puntera según DIN 46228
Capacidad del terminal (rígido/flexible con terminal AWG)
12 - 4
Capacidad del terminal (rígido/trenzado)
1 x (2,5 - 35) mm²
2 x (2,5 - 16) mm²
Tamaño de tornillo
M6, Terminales de tornillo
Par de apriete
35,4 lb-in, Terminales de tornillo
4 Nm, Terminales de tornillo

Electrical rating

Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V (cos phi según IEC 60947-3)
520 A
Capacidad nominal de interrupción a 400/415 V (cos phi según IEC 60947-3)
600 A
Capacidad nominal de interrupción a 500 V (cos phi según IEC 60947-3)
480 A
Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V (cos phi según IEC 60947-3)
340 A
Corriente asignada de empleo (le)
63 A a AC-3, 400 V estrella-triángulo
63 A a AC-3, 230 V estrella-triángulo
29,4 A a AC-3, 690 V estrella-triángulo
57,2 A a AC-3, 500 V estrella-triángulo
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V
33 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-21, 440 V
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 230 V
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 500 V
33 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 690 V
23.8 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, interrup.-seccionad. izq./der. = 1 ms
63 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, interrup. control izq./der. = 50 ms
25 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 24 V
50 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 48 V
50 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 60 V
50 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 120 V
25 A
Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 240 V
20 A
Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potencia asignada de empleo en AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Potencia nominal de funcionamiento a AC-23 A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Potencia asignada de empleo en AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Potencia asignada de empleo en AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Potencia asignada de empleo estrella-triángulo a 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Potencia asignada de empleo estrella-triángulo a 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Potencia asignada de empleo estrella-triángulo a 500 V, 50 Hz
37 kW
Potencia asignada de empleo estrella-triángulo a 690 V, 50 Hz
22 kW
Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx.
690 V
Corriente nominal ininterrumpida (lu)
63 A
Corriente ininterrumpida
Intens. asig. ininterrumpida Iu se especifica para la sección transversal máx.

Short-circuit rating

Corriente asignada de cortocircuito condicional (lq)
20kA
Corriente nominal soportada de corta duración (Icw)
1,3 kA, Contactos, 1 segundo
Corriente de cortocircuito nominal (fallo alto)
10kA, SCCR (UL/CSA)
100 A, Clase J, máx. fusible, SCCR (UL/CSA)
Protección nominal contra cortocircuitos
80 A gG/gL, fusible, contactos

Switching capacity

Capacidad de carga
2 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 25 %)
1,6 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 40%)
1,3 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 60%)
Número de contactos en serie en DC-23A, 24 V
1
Número de contactos en serie en DC-23A, 48 V
2
Número de contactos en serie en DC-23A, 60 V
3
Número de contactos en serie en DC-23A, 120 V
3
Número de contactos en serie en DC-23A, 240 V
6
Poder de corte (contactos principales, uso general)
63 A, intensidad asignada ininterrumpida máx. (UL/CSA)
Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947-3)
800 A
Tensión por par de contactos en serie
60 V

Motor rating

Potencia del motor asignada a 115/120 V, 60 Hz, monofásica
3 HP
Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, monofásica
7.5 HP
Potencia del motor asignada a 200/208 V, 60 Hz, trifásica
15 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, monofásica
10 HP
Potencia del motor asignada a 230/240 V, 60 Hz, trifásica
15 HP
Potencia del motor asignada a 460/480 V, 60 Hz, trifásica
40 HP
Potencia del motor asignada a 575/600 V, 60 Hz, trifásica
40 HP

Contacts

Seguridad contra fallo de conexión
1 fallo por cada 100 000 operaciones de conmutación determinadas estadísticamente, a 24 V DC, 10 mA)
Número de contactos auxiliares (contactos conmutados)
0
Número de contactos auxiliares (contactos de apertura)
0
Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos)
0
Número de contactos
8

Actuator

Función de accionador
Con enclavamiento
Con posición cero (OFF)
Tipo de accionador
Maneta corta

Design verification

Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid
0 W
Capacidad de disipación térmica Pdiss
0 W
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid
4.5 W
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada)
63 A
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs
0 W
10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Resistencia a los rayos UV solo en conexión con pantalla protectora.
10.2.5 Elevación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.6 Impacto mecánico
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.4 Distancias de efluvio y holguras
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.