Eaton Moeller® series T0 Interruptores de cambio, T0, 20 A, montaje en superficie, 4 unidad(es) de contacto, Contactos: 8, 60 °, permanente, con la posición 0, 2-0-1, número de diseño 88
| Nombre del producto |
Interruptor conmutador T0
|
| N.º de catálogo |
222730
|
| EAN |
4015082227302
|
| Longitud/profundidad de producto |
137 mm
|
| Altura del producto |
122 mm
|
| Anchura del producto |
80 mm
|
| Peso del producto |
0.36 kg
|
| Certificación(es) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 |
| Notas del catálogo |
Intensidad asignada admisible de corta duración (Icw) durante un tiempo de 1 segundo
|
| Código de modelo |
T0-4-88/I1
|
| Material de la caja |
Plástico
|
| Características |
Dispositivo completo bajo envolvente
|
| Equipado con: |
0 (off) posición
Maneta corta negra y placa frontal |
| Rotulación |
2-0-1
|
| Número de polos |
4.
|
| Grado de protección |
IP65
|
| Grado de protección (frontal) |
IP65
NEMA 12 |
| Vida útil, mecánica |
400 000 operaciones
|
| Modelo |
Inversor
|
| Método de montaje |
Montaje en superficie
|
| Posición de montaje |
Según se requiera
|
| Número de contactos |
4
|
| Frecuencia de maniobra |
1200 operaciones/hora
|
| Categoría de sobretensión |
III
|
| Grado de contaminación |
3
|
| Categoría de producto |
Interruptores de control
|
| Categoría de producto |
Interruptores de control
|
| Tensión asignada soportada al impulso (Uimp) |
6.000VAC
|
| Seccionamiento seguro |
440V AC, Entre contactos auxiliares, según EN 61140
|
| Parámetro de seguridad (EN ISO 13849-1) |
Valores B10d según EN ISO 13849-1, tabla C.1
|
| Resistencia a impactos |
15 g, mecánico, según IEC / EN 60068-2-27, choque semisinusoidal 20 ms
|
| Apto para |
Montaje a tierra
Montaje frontal |
| Ángulo de conmutación |
60 °
|
| Tipo |
Interruptor conmutador
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - mín. |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente de funcionamiento (cerrada) - máx. |
40 °C
|
| Resistencia climática |
Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30 |
| Capacidad del terminal (flexible con terminal) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², flexible con puntera según DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², flexible con puntera según DIN 46228 |
| Capacidad del terminal (rígido/trenzado) |
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm² |
| Tamaño de tornillo |
M3.5, Terminales de tornillo
|
| Par de apriete |
1 Nm, Terminales de tornillo
|
| Capacidad nominal de interrupción a 220/230 V (cos phi según IEC 60947-3) |
100 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 400/415 V (cos phi según IEC 60947-3) |
110 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 500 V (cos phi según IEC 60947-3) |
80 A
|
| Capacidad nominal de interrupción a 660/690 V (cos phi según IEC 60947-3) |
60 A
|
| Corriente asignada de empleo (le) |
15,6 A a AC-3, 500 V estrella-triángulo
20 A a AC-3, 230 V estrella-triángulo 20 A a AC-3, 400 V estrella-triángulo 8,5 A at AC-3, 690 V estrella-triángulo |
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
11.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
11.5 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 500 V |
9 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-3, 660 V, 690 V |
4.9 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-21, 440 V |
20 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 230 V |
13.3 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 400 V, 415 V |
13.3 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 500 V |
13.3 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en AC-23A, 690 V |
7.6 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-1, interrup.-seccionad. izq./der. = 1 ms |
10 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-13, interrup. control izq./der. = 50 ms |
10 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-21, 240 V |
1 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 24 V |
10 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 48 V |
10 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 60 V |
10 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 120 V |
5 A
|
| Corriente asignada de empleo (Ie) en DC-23A, 240 V |
5 A
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 415 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-3, 690 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potencia nominal de funcionamiento a AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-23A, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo en AC-23A, 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo estrella-triángulo a 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo estrella-triángulo a 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo estrella-triángulo a 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potencia asignada de empleo estrella-triángulo a 690 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Tensión asignada de empleo (Ue) en AC - máx. |
690 V
|
| Corriente nominal ininterrumpida (lu) |
20 A
|
| Corriente ininterrumpida |
Intens. asig. ininterrumpida Iu se especifica para la sección transversal máx.
|
| Corriente asignada de cortocircuito condicional (lq) |
6 kA
|
| Corriente nominal soportada de corta duración (Icw) |
320 A, contactos, 1 segundo
|
| Protección nominal contra cortocircuitos |
20 A gG/gL, fusible, contactos
|
| Capacidad de carga |
1,3 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 60%)
2 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 25 %) 1,6 x Iₑ (con funcionamiento intermitente clase 12, factor de trabajo del 40%) |
| Número de contactos en serie en DC-21A, 240 V |
1
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 24 V |
1
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 48 V |
2
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 60 V |
3
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 120 V |
3
|
| Número de contactos en serie en DC-23A, 240 V |
5
|
| Poder asignado de cierre hasta 690 V (cos phi según IEC/EN 60947-3) |
130 A
|
| Tensión por par de contactos en serie |
60 V
|
| Seguridad contra fallo de conexión |
1 fallo por cada 100 000 operaciones de conmutación determinadas estadísticamente, a 24 V DC, 10 mA)
|
| Número de contactos auxiliares (contactos conmutados) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos de apertura) |
0
|
| Número de contactos auxiliares (contactos normalmente abiertos) |
0
|
| Número de contactos |
8
|
| Función de accionador |
Con enclavamiento
Con posición cero (OFF) |
| Tipo de accionador |
Maneta corta
|
| Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
| Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
| Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0.6 W
|
| Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
20 A
|
| Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Resistencia a los rayos UV solo en conexión con pantalla protectora.
|
| 10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
| 10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
| 10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
| 10.10 Aumento de la temperatura |
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de potencia para los dispositivos.
|
| 10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
| 10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|