Placa frontal FS de la serie Moeller® de Eaton, para usar con T5B, T5, P3, 84 x 84 (para marco de 88 x 88) mm, sin rotulación, puede grabarse
Nombre del producto |
Placa frontal FS de la serie Eaton Moeller®
|
N.º de catálogo |
266906
|
EAN |
4015082669065
|
Longitud/profundidad de producto |
86 mm
|
Altura del producto |
1 mm
|
Anchura del producto |
86 mm
|
Peso del producto |
0.005 kg
|
Certificación(es) |
UL/CSA certification not required
|
Código de modelo |
FS-ALU980-P3
|
Rotulación |
Sin rotulación (puede grabarse)
|
Tipo de accesorio/pieza de repuesto |
Sistema de etiquetado de dispositivos
|
Tipo |
|
Utilizado con |
T5B, T5, P3
|
Temperatura ambiente de funcionamiento - mín. |
-25 °C
|
Temperatura ambiente de funcionamiento - máx. |
50 °C
|
Disipación térmica del equipo, dependiente de la corriente Pvid |
0 W
|
Capacidad de disipación térmica Pdiss |
0 W
|
Disipación térmica por polo, en función de la corriente Pvid |
0 W
|
Corriente asignada de empleo para disipación térmica específica (Entrada) |
0 A
|
Disipación térmica estática, no dependiente de la corriente Pvs |
0 W
|
10.2.2 Resistencia a la corrosión |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.2 Verific. resistencia materiales aislantes en condic. de calor normales |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.3.3. Res. mat. aisl. al calor excesivo/fuego por efecto el. interno |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV) |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.2.5 Elevación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.2.6 Impacto mecánico |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.2.7 Inscripciones |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.3 Grado de protección de montajes |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.4 Distancias de efluvio y holguras |
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
|
10.5 Protección contra descargas eléctricas |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación |
No aplica, puesto que es necesario evaluar toda la aparamenta.
|
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.8 Conexiones de conductores externos |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.3 Tensión de impulso soportada |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante |
Es responsabilidad del cuadrista.
|
10.10 Aumento de la temperatura |
No aplica.
|
10.11 Resistencia a los cortocircuitos |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
10.12 Compatibilidad electromagnética |
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
|
10.13 Función mecánica |
El dispositivo cumple con los requisitos, siempre que se respete la información del folleto de instrucciones (IL).
|