Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

300200
Código del modelo: 01.E320.10VG.16.E.P.-

Elementos filtrantes de línea de retorno 01.E de Eaton, 01.E 320.10VG.16.E.P, 10VG, Forro de fibra de vidrio (VG), 16 bar (232 psi), Tamaño: 320

Especificaciones generales

Nombre del producto
Elemento filtrante de línea de retorno 01.E de Eaton
N.º de catálogo
300200
Longitud/profundidad de producto
305 mm
Peso del producto
0.72 kg
Conformidad(es)
ISO 4406:99
NAS 1638
Certificación(es)
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Código de modelo
01.E320.10VG.16.E.P.-

Especificaciones del producto

Tipo de elemento de filtro
Elementos filtrantes de la línea de retorno
Finura del filtro
10 VG
Tipo de medios filtrantes
Forro de fibra de vidrio (VG)
Resistencia Delta P
16 bar (232 psi)
Material de sellado
Nitrilo
Tamaño nominal
320

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.