La foto es representativa
Download
Elementos filtrantes de presión 01.E de Eaton, 01.E 90.3VG.HR.E.V, 3VG, Forro de fibra de vidrio (VG), 160 bar (2320 psi), Tamaño: 90
Nombre del producto |
Elemento filtrante de presión 01.E de Eaton
|
N.º de catálogo |
301859
|
Longitud/profundidad de producto |
175 mm
|
Peso del producto |
0.38 kg
|
Conformidad(es) |
ISO 4406:99
NAS 1638 |
Certificación(es) |
ISO2941
ISO2942 ISO2943 ISO3723 ISO3724 ISO3968 ISO16889 |
Código de modelo |
01.E90.3VG.HR.E.V.-
|
Tipo de elemento de filtro |
Elementos filtrantes de presión
|
Finura del filtro |
3 VG
|
Tipo de medios filtrantes |
Forro de fibra de vidrio (VG)
|
Resistencia Delta P |
160 bar (2320 psi)
|
Material de sellado |
Viton
|
Tamaño nominal |
90
|