Descargar documento () de 20

303834
Código del modelo: +IZM-AS22-1

+IZM-AS20-1. Auxiliary switch, ON - OFF, 2N/O + 2N/C

Especificaciones generales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 auxiliary contact block
Catalog Number
303834
EAN
9010238193246
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
29.07 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZM-AS22-1

Especificaciones del producto

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Auxiliary contact
Special features
  • Additionally 2 NO / NC contacts
  • Cannot be combined with a second shunt release

Exportar especificaciones del producto

Instrucciones de montaje

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.