Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 700 VA, 420 W, Entrada: C14, Salidas: (3) C13, (1) Solo sobretensiones C13, carga USB, Torre
| Nombre del producto |
Eaton 3P Ellipse UPS
|
| N.º de catálogo |
3P700UI
|
| EAN |
3553340621321
|
| Longitud/profundidad de producto |
235 mm
|
| Altura del producto |
263 mm
|
| Anchura del producto |
81 mm
|
| Peso del producto |
3.9 kg
|
| Conformidad(es) |
Con marca CE
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certificación(es) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm |
| Código de modelo |
Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC
|
| Función de apagado automático |
Sí
|
| Color |
Negro
|
| Tipo de construcción |
Modelo independiente
|
| Eficiencia a máxima carga |
97
|
| Contenido del paquete |
|
| Fase (entrada) |
1
|
| Fase (salida) |
1
|
| Set de montaje en rack |
No
|
| Protección contra sobretensiones transitorias |
Sí
|
| Interfaz USB |
Sí
|
| Gestión de la batería |
Baterías reemplazables, test automático de baterías, protección ante descargas profundas, capacidad de arranque en frío
|
| Cantidad de baterías |
1
|
| Clasificación de la batería |
12 V / 7 Ah
|
| Tipo de batería |
Sellado, ácido-plomo
|
| Capacidad de batería ampliada |
No
|
| Gráfico de tiempo de ejecución |
Ver gráfico de tiempo de autonomía
|
| Comunicaciones |
Puerto USB (compatible con HID)
|
| Interfaz Ethernet |
No
|
| Ranuras de expansión |
Sí
|
| Incluye tarjeta de red |
No
|
| Contacto de maniobra sin potencial |
No
|
| Compatibilidad de software |
Eaton UPS Companion (permite el apagado seguro del sistema, la medición del uso de energía y la configuración de los ajustes del UPS)
|
| Tipo de interfaz |
USB
|
| Interfaz de usuario |
Pantalla LED
|
| Conexión de entrada |
C14
|
| Rango de frecuencia de entrada |
46-70 Hz
|
| Input Nominal Voltage |
230 V predeterminado (220/230/240 V)
|
| Rango de tensión de entrada |
184-264 V (ajustable a 161-284 V)
|
| Frecuencia nominal |
50-60Hz
|
| Tipo de alimentación |
1
|
| Tensión nominal de salida |
230 V predeterminado (220/230/240 V)
|
| Factor de potencia de salida |
0,6
|
| Rango de tensión de salida |
184-264 V (ajustable a 161-284 V)
|
| Receptáculo |
(3) C13, (1) C13, solo sobretensiones transitorias
|
| Topología |
Fuera de línea
|
| Capacidad nominal VA |
700 V A
|
| Tensión |
230 V
|
| Potencia en vatios |
420 W
|
| Altitud |
3.000m
|
| Nivel de ruido |
<25 dB a 1 metro
|
| Humedad relativa |
0 - 95 % (sin condensación)
|
| Margen de temperatura |
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
|