Descargar documento () de 20

450

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 1-1/4" or 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
450
UPC
784564140548
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
0.88 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.15 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Trade size
1-1/4" or 1-1/2"

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.