Eaton, dispositivos de alarma y señalización, Fulleon, baliza Xénon Solex, lente ámbar, base blanca poco profunda (FW), antimanipulación, 10Cd, (SO/A/SW/10C/AT (ANTIMANIPULACIÓN))
| Nombre del producto | 
                                                Eaton Solex baliza Xenón de alarma contra incendios
                                             | 
| N.º de catálogo | 
                                                531044FULL-0077
                                             | 
| EAN | 
                                                8714112069207
                                             | 
| Longitud/profundidad de producto | 
                                                65 mm
                                             | 
| Altura del producto | 
                                                93 mm
                                             | 
| Anchura del producto | 
                                                93 mm
                                             | 
| Peso del producto | 
                                                0.15 kg
                                             | 
| Conformidad(es) | 
                                                CE marking
                                             | 
| Código de modelo | 
                                                SO/A/SW/10C/AT (ANTI TAMPER)
                                             | 
| Tensión nominal | 
                                                24 V
                                             | 
| Tipo de tensión | 
                                                DC
                                             | 
| Consumo eléctrico | 
                                                0.088 A
                                             | 
| Alimentación | 
                                                2.1 W
                                             | 
| Color de lente | 
                                                Naranja
                                             | 
| Material de carcasa | 
                                                Plástico
                                             | 
| Color de carcasa | 
                                                Blanco
                                             | 
| Método de montaje | 
                                                Montaje en superfície
                                             | 
| Número de modos | 
                                                1
                                             | 
| Espera-Tiempo hasta | 
                                                0 hour
                                             | 
| Temperatura ambiente – Máx. | 
                                                70 °C
                                             | 
| Temperatura ambiente - Mín. | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Tipo de lámpara | 
                                                Lámpara incandescente
                                             | 
| Portalámparas | 
                                                Otro
                                             | 
| Grado de protección (IP) | 
                                                IP54
                                             | 
| Modo de direccionamiento | 
                                                Direccionamiento complejo
                                             | 
| Corriente de alarma - Máx. | 
                                                185 mA
                                             | 
| Corriente de alarma - Mín. | 
                                                45 mA
                                             | 
| Material de construcción | 
                                                PC
                                             | 
| Humedad (sin condensación) - Máx. | 
                                                95 %
                                             | 
| Humedad sin condensación - Mín. | 
                                                0 %
                                             | 
| Temperatura de funcionamiento - Máx. | 
                                                70 °C
                                             | 
| Temperatura de funcionamiento - Mín. | 
                                                -25 °C
                                             | 
| Corriente en espera | 
                                                0
                                             | 
| Tipología del sistema | 
                                                Convencional (no direccionable)
                                             | 
| Marca de producto | 
                                                Eaton
                                             | 
| Tensión nominal (mín.) | 
                                                12 V
                                             | 
| Tensión nominal (máx.) | 
                                                48 V
                                             | 
| Consumo eléctrico (mín.) | 
                                                0.045 A
                                             | 
| Consumo eléctrico (máx.) | 
                                                0.185 A
                                             | 
| Función integrada | 
                                                Linterna
                                             | 
| Entrada de cables | 
                                                Trasera
                                             | 
| Posición de montaje | 
                                                Superficie de pared (interna)  Pared (resistente a la intemperie) | 
| Color de luz | 
                                                Ámbar
                                             | 
| System wiring | 
                                                0,28 - 2,5 mm
                                             | 
| Atenuable | 
                                                No
                                             | 
| Luz giratoria de función | 
                                                NO
                                             | 
| Con infrarrojo | 
                                                NO
                                             |