Descargar documento () de 20

5E1200UI

Eaton SAI 5E Gen2 USB IEC, 1200 VA, 660 W, Entrada: C14, Salidas: (6) C13, Torre

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAI Eaton 5E Gen2
N.º de catálogo
5E1200UI
EAN
3553340704277
Longitud/profundidad de producto
330 mm
Altura del producto
180 mm
Anchura del producto
133 mm
Peso del producto
8.13 kg
Conformidad(es)
CB
LVD Directive
EMC Directive
RoHS Directive
Packaging Directive
WEEE Directive
Batteries Directive
Certificación(es)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 62040-3

Exportar especificaciones del producto