Descargar documento () de 20

5S550I

SAI Eaton 5S 550 VA, 330 W, Entrada: C14, Salidas: (3) C13, (1) C13 solo sobretensiones transitorias, torre

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAI Eaton 5S
N.º de catálogo
5S550I
UPC
743172436726
Longitud/profundidad de producto
260 mm
Altura del producto
250 mm
Anchura del producto
87 mm
Peso del producto
4.82 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
Certificación(es)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Batería

Tipo de batería
Sellado, plomo-ácido
Gráfico de tiempo de ejecución
Sustitución de la batería
Reemplazable por el usuario
Cantidad de baterías
1
Gestión de la batería
Baterías reemplazables, test automático de baterías, protección ante descargas profundas, capacidad de arranque en frío
Clasificación de la batería
12 V / 5 Ah
Capacidad de batería ampliada
No

Salida eléctrica

Receptáculo
(3) C13, (1) C13, solo sobretensiones transitorias
Tensión
230 V
Potencia en vatios
330 W
Factor de potencia de salida
0,6
Rango de tensión de salida
184-276 V
Tensión nominal de salida
230 V
Tipo de alimentación
1
Topología
Línea interactiva
Capacidad nominal VA
550 VA

Entrada eléctrica

Conexión de entrada
C14
Tensión nominal de entrada
230 V predeterminado (220/230/240 V)
Frecuencia nominal
50/60Hz
Rango de tensión de entrada
175-275 V
Rango de frecuencia de entrada
46-70 Hz

Comunicaciones

Incluye tarjeta de red
No
Comunicaciones
Puerto USB (compatible con HID)
Interfaz Ethernet
No
Interfaz de usuario
LEDs
Contacto de maniobra sin potencial
No
Ranuras de expansión
No
Compatibilidad de software
Eaton UPS Companion (permite el apagado seguro del sistema, la medición del uso de energía y la configuración de los ajustes del UPS)
Tipo de interfaz
USB

Entorno

Altitud
2.000 m
Nivel de ruido
<25 dB a 1 metro
Margen de temperatura
De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)
Humedad relativa
0-85 % sin condensación

Especificaciones adicionales

Tipo de construcción
Modelo independiente
Contenido del paquete
  • (2) Cables IEC-IEC
  • Cable USB
  • Manual de usuario
  • Instrucciones de seguridad
Fase (salida)
1
Función de apagado automático
Si
Color
Negro
Eficiencia a máxima carga
97
Set de montaje en rack
No
Fase (entrada)
1
Protección contra sobretensiones transitorias
Si

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.