Descargar documento () de 20

640054FULL-0147X

Eaton Alarms & signalling devices, Fulleon, Flashni Xenon sounder beacon, 12V DC, Red lens, Deep white (FW) base (FL/AL/W/D 12V)

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Flashni Audible visual alarm
Catalog Number
640054FULL-0147X
EAN
4015081800292
Product Length/Depth
121 mm
Product Height
93 mm
Product Width
93 mm
Product Weight
0.33 kg
Certifications
CE

Apariencia

Color housing
White
Product branding
Eaton

Entorno

Degree of protection
IP65

Instalación

Construction material
ABS/FR
Cable entry
M20 hole

Rendimiento

Type of acoustic signal
Pulse tone/continuous tone
Tones
32
Voice tones
No

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.