Descargar documento () de 20

9PX1500IRT2U

SAI Eaton 9PX, 1500 VA, 1500 W, Entrada: C14, Salidas: (8) C13, rack/torre, 2U

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAIs Eaton 9PX
N.º de catálogo
9PX1500IRT2U
UPC
743172081414
Longitud/profundidad de producto
45 cm
Altura del producto
8.65 cm
Anchura del producto
44 cm
Peso del producto
19.5 kg
Conformidad(es)
CISPR22 Class B
Con marca CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
Certificación(es)
cULus Listed
EAC
CE
ENERGY STAR certified
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
UL 1778

Tipo de batería
Sellado, ácido-plomo
Gráfico de tiempo de ejecución
Sustitución de la batería
Baterías internas reemplazables en caliente y módulos de extensión de baterías (EBM)
Cantidad de baterías
4
Gestión de la batería
  • Método de carga ABM® y compensación de temperatura (seleccionable por el usuario)
  • Prueba automática de la batería
  • Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)
  • Detección automática de los módulos externos de batería
Clasificación de la batería
12 V / 9 Ah
Capacidad de batería ampliada

Electrical output

Receptáculo
(8) C13
Tensión
230 V
Potencia en vatios
1.500W
Factor de potencia de salida
1
Rango de tensión de salida
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Forma de onda de salida
Onda sinusoidal
Tensión nominal de salida
230V predeterminado (200/208/220/230/240V)
Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)
3
Tipo de alimentación
1
Topología
Conversión doble/en línea
Capacidad nominal VA
1.500VA

Electrical input

Conexión de entrada
C14
Tensión nominal de entrada
230V predeterminado (200/208/220/230/240V)
Frecuencia nominal
50 / 60 Hz
Factor de potencia de entrada
>99
Rango de tensión de entrada
176-276V (100-276V con pérdida de potencia)
Rango de frecuencia de entrada
40-70 Hz

Communications

Incluye tarjeta de red
No
Comunicaciones
  • Puerto USB (compatible con HID)
  • Puerto serie RS-232
  • Bloque de minibornes para On/Off remoto
  • Bloque de minibornes para apagado remoto
  • Bloque de minibornes para relé de salida
  • Contactos secos (3 salidas, 1 entrada, optoacoplador, DB9)
Interfaz Ethernet
No
Interfaz de usuario
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
Contacto de maniobra sin potencial
Ranuras de expansión
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
Compatibilidad de software
Administrador de energía inteligente de Eaton, protector de energía inteligente de Eaton
Tipo de interfaz
Otro

Environmental

Altitud
3.000 m
Nivel de ruido
<35 dB a 1 metro
Margen de temperatura
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
Humedad relativa
0-96% sin condensación

Additional specifications

Tipo de construcción
Dispositivo de 482,6mm (19 pulgadas)
Contenido del paquete
  • UPS
  • (2) Cables de salida IEC-IEC
  • Cable USB
  • Cable serie
  • (2) Soportes para montaje en rack de 19"
  • (2) Kit para montaje en rack
  • (2) Soportes para montaje en torre
  • Sistema de bloqueo de cables
  • Instrucciones de seguridad
  • Guía de inicio rápido
Fase (salida)
1
Bypass interno
Función de apagado automático
Color
Negro/plata
Rendimiento
92.5
Set de montaje en rack
Fase (entrada)
1
Alimentación intercambiable en caliente
No

Warranty and support

Garantía de fábrica estándar
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Planes de servicio extendido
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.