Eaton 9PX Módulo de extensión de batería (EBM) de litio, 48 V, rack/torre, 1U
Nombre del producto |
Eaton 9PX Módulo de extensión de batería (EBM)
|
N.º de catálogo |
9PXEBM48RT1U-L
|
UPC |
743172105615
|
Longitud/profundidad de producto |
448 mm
|
Altura del producto |
42.9 mm
|
Anchura del producto |
438 mm
|
Peso del producto |
12 kg
|
Conformidad(es) |
Con marca CE
|
Código de modelo |
Eaton 9PX EBM 48V RT1U Li-Ion
|
Tipo de batería |
Ion de litio
|
Tipo de construcción |
Dispositivo de 482,6mm (19 pulgadas)
|
Contenido del paquete |
|
Color |
Negro/plata
|
Set de montaje en rack |
Sí
|
Tipo de accesorio |
Batería/acumulador
|