Descargar documento () de 20
Será discontinuado

9PXMEZ6KI
Código del modelo: Eaton 9PX ModularEasy 6000i

Eaton 9PX ModularEasy 6000i (funcionamiento en paralelo)

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton 9PX Accesorios, módulo paralelo
N.º de catálogo
9PXMEZ6KI
UPC
743172045287
Longitud/profundidad de producto
13 cm
Altura del producto
44 cm
Anchura del producto
68.5 cm
Peso del producto
10.3 kg
Conformidad(es)
TUV
Con marca CE
Certificación(es)
IEC/EN 62040-1
EAC
CE
IEC/EN 62040-2
Código de modelo
Eaton 9PX ModularEasy 6000i

Especificaciones del producto

Set de montaje en rack
No
Tipo de accesorio
Módulo de redundancia

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.