Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

CHCC3DU

Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder, 600 Vdc, 30 A, Three-pole

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CHCC modular fuse holder
Catalog Number
CHCC3DU
UPC
051712362696
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
74 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
99.79 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
For use with KTK-R, LP-CC and FNQ-R Class CC fuse
Amperage Rating
30 A
Number of poles
Three-pole
Operating temperature - max
120 °C
Operating temperature - min
-20 °C
Class
Class CC
Voltage rating
600 Vdc
Type
Modular fuse holder

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.