Descargar documento () de 20
Hacemos que lo importante funcione*

EB003SP
Easy Battery+ product C

Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos para la sustitución del conjunto de baterías, 72 V, 6 x 12 V / 9 Ah para modelos 9130, 9SX RM

Especificaciones generales

Nombre del producto
Eaton Easy Battery+ Servicios distribuidos, sustitución de baterías
N.º de catálogo
EB003SP
EAN
3553340800054
Longitud/profundidad de producto
465 mm
Altura del producto
75 mm
Anchura del producto
104 mm
Peso del producto
15.2 kg
Certificación(es)
CE
Código de modelo
Easy Battery+ product C

Especificaciones del producto

Tipo
Conjunto de baterías
Tipo de accesorio/repuesto
Batería / acumulador
Corriente nominal
9 A
Fase
Monofásico
Tensión nominal
72 V
Clasificación de corriente/amperaje
72 VA
Cantidad de batería
12
Capacidad
9 Ah
Clasificación de la batería
6V / 9 Ah
Tipo de batería
VRLA
Tipo de accesorio/pieza de repuesto
Pieza de repuesto

Exportar especificaciones del producto