Descargar documento () de 20

9SX2000IR

SAI Eaton 9SX, 2000 VA, 1800 W, Entrada: C14, Salidas: (8) C13, rack, 2U

Especificaciones generales

Nombre del producto
SAI Eaton 9SX
N.º de catálogo
9SX2000IR
UPC
743172090973
Longitud/profundidad de producto
608 mm
Altura del producto
86.5 mm
Anchura del producto
438 mm
Peso del producto
26.5 kg
Conformidad(es)
Con marca CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certificación(es)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Batería

Tipo de batería
Sellado, plomo-ácido
Gráfico de tiempo de ejecución
Sustitución de la batería
Baterías internas reemplazables en caliente y módulos de extensión de baterías (EBMs)
Cantidad de baterías
6
Gestión de la batería
  • Método de carga ABM® y compensación de temperatura (seleccionable por el usuario)
  • Prueba automática de la batería
  • Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection)
  • Reconocimiento automático de los módulos externos de la batería
Clasificación de la batería
12V / 7Ah
Capacidad de batería ampliada

Salida eléctrica

Receptáculo
(8) C13
Tensión
230 V
Potencia en vatios
1800 W
Factor de potencia de salida
0,9
Rango de tensión de salida
200/208/220/230/240 V +/- 2%
Forma de onda de salida
Onda sinusoidal
Tensión nominal de salida
230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
Salida de distorsión de tensión (carga lineal) (máx.)
3
Tipo de alimentación
1
Topología
Conversión doble/Online
Capacidad nominal VA
2000 VA

Entrada eléctrica

Conexión de entrada
C14
Tensión nominal de entrada
230 V predeterminado (200/208/220/230/240/250V)
Frecuencia nominal
50 / 60 Hz
Factor de potencia de entrada
>99
Rango de tensión de entrada
176-276 V sin pérdida de potencia (hasta 100-276 V con pérdida de potencia)
Rango de frecuencia de entrada
40-70 Hz

Comunicaciones

Incluye tarjeta de red
No
Comunicaciones
  • Puerto USB (compatible con HID)
  • Puerto serie (RS-232)
  • Minibloque de terminales para apagado remoto
  • Bloque de minibornes para relé de salida
  • Contactos secos (2 salidas, 1 entrada, optoacoplador, DB9)
Interfaz Ethernet
No
Interfaz de usuario
Pantalla gráfica LCD multi-idioma
Contacto de maniobra sin potencial
Ranuras de expansión
Ranura para una tarjeta de comunicación opcional
Compatibilidad de software
Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector
Tipo de interfaz
Otro

Entorno

Altitud
3.000m
Nivel de ruido
<45 dB a 1 metro
Margen de temperatura
De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)
Humedad relativa
0-96% sin condensación

Especificaciones adicionales

Tipo de construcción
Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
Contenido del paquete
  • UPS
  • (2) Cables de salida IEC-IEC
  • Cable USB
  • Cable serie
  • (2) Soportes para montaje en rack de 19"
  • (2) Kit para montaje en rack
  • Instrucciones de seguridad
  • Guía de inicio rápido
Fase (salida)
1
Bypass interno
Función de apagado automático
Color
Negro
Eficiencia a máxima carga
92.3
Set de montaje en rack
Fase (entrada)
1
Alimentación intercambiable en caliente
No

Exportar especificaciones del producto

Nota: Si faltan archivo(s) en la descarga .zip, el ejecución de archivo no es compatible con la descarga masiva.